Por favor elija país e idioma:

B&R propone webinars en castellano sobre los desafíos tecnológicos y las soluciones más actuales. Nuestros ingenieros ponen en valor la tecnología de B&R en 30 minutos de explicación, tras los cuales se abre una rueda de preguntas.

Es su oportunidad de mantenerse al día con la tecnología líder de B&R. Sin ni siquiera moverse del ordenador.

Para participar, basta con inscribirse en el botón naranja de cada Automation Talk: Recibirá un correo electrónico de confirmación.

Y si su disponibilidad no le permite participar en esta sesión, registrándose recibirá un enlace para poder visualizar el Automation Talk en el momento que más le convenga.

mapp Recipe (gestión de recetas): Exportación de parámetros críticos de la máquina en un fichero excel

La funcionalidad mapp Recipe, incluida dentro del ecosistema mapp, permite con un par de clics generar ficheros XML, CSV con los parámetros críticos de la máquina y adaptarlos a la necesidad de cada automatización. Con este tipo de formatos, muy demandados en las áreas de IT, se facilita la implementación en la industria 4.0. Javier Novella, del departamento técnico, y Marcos García, del departamento comercial, serán los encargados de llevar a cabo este Webinar.

Inscribirme al Webinar mapp Recipe
 

¿Qué ofrece este webinar?

Saber más

¿Cuándo se realiza?

Jueves, 17 de Junio de 2021 - 10:00h

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo