Unbefugten ist der Zutritt verboten

14.10.2016
User-Role-System-OPC-UA
Einem User können ein oder mehrere Rollen zugewiesen werden.

Benutzer und Rollen in OPC UA einfach und sicher verwalten

Mit dem neuen User-Rollen-System in der B&R-Automatisierungssoftware Automation Studio lassen sich Zugriffsberechtigungen in OPC UA noch leichter verwalten. Unberechtigte Anwender können nicht auf das OPC-UA-System gelangen und Daten verändern oder Aktionen ausführen.

Es können beliebig viele Rollen definiert werden, denen wiederum für jeden Knoten individuelle Zugriffsrechte zugeordnet werden können. Typische Zugriffsarten sind zum Beispiel Lesen, Schreiben und Browsen. Ein Knoten lässt sich für eine Rolle auch komplett unsichtbar machen. Um Konfigurationsaufwand zu sparen, können die Rechte des übergeordneten Knotens vererbt werden.

User-Rollen-System

Einem User werden ein oder mehrere Rollen zugewiesen und der Zugriff durch ein verschlüsseltes Passwort geschützt. Das User-Rollen-System kann während des Betriebes erweitert werden. Es kann zum Beispiel ein neuer Anlagenbediener mit einem neuen Usernamen und einem neuen Passwort hinzugefügt oder entfernt werden. Diese Funktionen werden im Anwenderprogramm der Steuerung über Funktionsbausteine aufgerufen.

Sicherheit durch Zertifikate

Für den sicheren und vertrauenswürdigen Austausch von Daten können im OPC-UA-System digitale Zertifikate nach dem Standard X.509 eingesetzt werden. Das TLS-Subsystem (Transport Layer Security) in Automation Studio und Automation Runtime unterstützt die Verwaltung von Zertifikaten. Es können Zertifikate angezeigt, neu erstellt und in den „Certificate Store“ des OPC-UA-Servers übertragen werden.

User-Role-System-OPC-UA
Download
Download
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.