Umfangreiche Systemdiagnose für Industrie-PCs

14.09.2016
HMI Service Center - PR
Das HMI Service Center von B&R zeigt die unterstützten Tests für den PC mit einer kurzen Beschreibung und dem Status an.

Leistungsdaten und Diagnose im HMI Service Center von B&R

Zum Testen von Industrie-PCs und Automation Panels hat B&R die Software HMI Service Center entwickelt. Damit werden Anwender zum Beispiel im Servicefall bestmöglich unterstützt, indem ihnen alle Informations- und Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Industrie-PCs von B&R sind seit vielen Jahren mit umfangreichen Möglichkeiten für die Systemdiagnose ausgestattet, die weit über den PC-Standard hinausgehen. So können nicht nur Informationen wie Serien- und Teilenummern ausgelesen werden, sondern auch Statistikdaten wie Power-on-Zyklen sowie die Werte der Temperatursensoren. Diese Daten werden vom sogenannten Maintenance Controller verwaltet. Ziel ist die maximale Systemtransparenz für den Anwender.

Einfache Handhabung

Die Handhabung des HMI Service Centers ist denkbar einfach: Der Automation PC oder Panel PC wird mit gestecktem USB-Stick hochgefahren. Der Boot-Vorgang erfolgt von einem Embedded-Betriebssystem, das sich auf dem Stick befindet. Danach werden über eine strukturierte und übersichtliche Software-Oberfläche die benötigten Informationen ausgelesen und weitere Diagnoseschritte durchgeführt.

HMI Service Center - PR
Download
Download
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.