Strategische Zusammenarbeit zwischen Datalogic und B&R

17.10.2014
BuR_Datalogic_HighRes
Datalogic nutzt für Vision-Systeme der UX-Serie die leistungsfähigen Automation PC 910 von B&R.

Neue UX-Bildverarbeitungsprozessoren basieren auf Automation PC 910 von B&R

Für seine neue UX-Serie setzt Datalogic Automation auf Industrie-PCs von B&R als Bildverarbeitungsprozessoren. Die beiden Unternehmen haben eine strategische Vereinbarung getroffen, die den leistungsfähigen und energiesparenden Automation PC 910 als Hardwareplattform für Datalogics branchenführende Bildverarbeitungssoftware IMPACT vorsieht.

Bis zu vier USB-3.0-Kameras

Der Automation PC 910 ist mit modernsten Technologien, wie Intel Core-i-Prozessoren ausgestattet und verfügt über zahlreiche Standard-Videoschnittstellen. Damit ist er hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen wie hochauflösende visuelle Kontrollen und Analysen bei hohen Geschwindigkeiten geeignet. In Kombination mit der Software IMPACT von Datalogic kann das System die Daten von bis zu vier USB 3.0-Kameras verarbeiten und ermöglicht damit bisher unerreichte Bildverarbeitungslösungen.

UX-Bildverarbeitungsprozessoren unterstützen über USB 3.0 eine breite Palette an Vision-Kameras. Mit nur einem Vision-Prozessor können sie sogar unterschiedliche Kameraformate und Bildauflösungen verarbeiten. Es gibt drei Konfigurationen für Hochleistungs-Bildverarbeitung, die sich nahtlos in Standard-Fabriknetzwerke und in externe Softwarepakete integrieren lassen.

BuR_Datalogic_HighRes
Download
Download
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.