Sicherheit für die Holzverarbeitung

31.03.2015
Ligna
Auf der Ligna zeigt B&R seine neuesten Innovationen für die holzverarbeitende Industrie.

B&R präsentiert kostengünstige Safety-Lösungen auf der Ligna

Programmierbare Sicherheitstechnik ist in Zukunft nicht mehr teurer als herkömmliche Lösungen mit Safety-Relais. Mit neuen sicheren I/O-Modulen macht B&R programmierbare Sicherheitstechnik auch für einfache Anwendungen in der holzverarbeitenden Industrie rentabel. Diese und weitere Innovationen stellt B&R in Halle 17 / Stand G20 auf der Ligna von 11. bis 15. Mai in Hannover vor.

Eine weitere Möglichkeit, dem Kostendruck in der Branche zu begegnen, bietet B&R mit platzsparenden und kostenoptimierten Kompaktsteuerungen. Zudem sind die Web-Terminals (Power Panel T-Series) und Terminals mit integrierter Steuerung (Power Panel C-Series) hervorragend für den Einsatz in der Holzindustrie geeignet: Durch die Ausführung in IP65 können sie problemlos in rauen Produktionsumgebungen eingesetzt werden.

Kunststoffexpertise für WPC

Wood Plastic Composites (WPC) sind ein großer Zukunftsmarkt für die Holzbranche. WPC werden jedoch mit Verfahren hergestellt, welche für die Holzindustrie unkonventionell sind, zum Beispiel Spritzgießen und Extrusion. B&R-Kunden aus der Holzindustrie profitieren bei diesen Herstellungsverfahren von der umfassenden und langjährigen Expertise des Automatisierungsspezialisten auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung.

Ligna
Download
Download
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.