Auch mit Sinusfilter leistungsstark regeln

14.11.2016
ACOPOS P3 Sinus - Press Release
Der Servoverstärker ACOPOS P3 ermöglicht es Anwendern, einen Sinusfilter bei gleichbleibender Güte der Antriebsregelung zu verwenden.

B&R erweitert Stromregelkreis für Servoverstärker ACOPOS P3

B&R hat den Stromregelkreis des Servoverstärkers ACOPOS P3 erweitert. Anwender können nun einen Sinusfilter verwenden, ohne dass die Güte der Antriebsregelung beeinträchtigt wird. So können Maschinen die Vorteile des Sinusfilters nutzen, während der ACOPOS P3 gewohnt performant regelt.

Höherer Wirkungsgrad

Durch den Einsatz von Sinusfiltern wird aus den rechteckigen Spannungspulsen eine weitgehend sinusförmige Spannung. Dies verbessert die Energiebilanz, schont den Motor und reduziert Störemissionen in den Leitungen. Zudem wird der Stromverlauf geglättet, was Motorgeräusche und Motorverluste reduziert. Der Wirkungsgrad des gesamten Servoantriebes wird erhöht.

Hohe Gesamtleistung

Die Charakteristik des Sinusfilters wird beim ACOPOS P3 berücksichtigt. So lässt sich die Bandbreite im Stromregelkreis aufrecht halten und ist stabil und robust. Damit stellt B&R die gewohnt hohe Gesamtleistung des ACOPOS P3 sicher.

Bei anderen Herstellern wird der Stromregelkreis beim Einsatz von Sinusfiltern unter Umständen mit einer geringeren Bandbreite betrieben, um eine stabile und robuste Regelung zu gewährleisten. In diesen Fällen sinkt die Performance der Servoantriebes.

ACOPOS P3 Sinus - Press Release
Download
Download
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.