Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Intelligentes Gehäusedesign ermöglicht einfachen Service

B&R hat ein neues Bedienterminal entwickelt, das gezielt die Anforderungen von Instandhaltungsexperten und Servicetechnikern in der Automobilproduktion erfüllt. Es erlaubt einen schnellen und einfachen Zugriff auf Display, Industrie-PC, Schalter und Taster. So lassen sich einzelne Komponenten bei laufendem Anlagenbetrieb einfach tauschen oder Kernkomponenten, zum Beispiel ein leistungsstärkerer Industrie-PC, in kürzester Zeit nachrüsten.

Das neue Bediengerät teilt sich in 2 unabhängige Einheiten: PC- und Tasten-Modul. Um an den Bildschirm oder den PC zu kommen, muss das Servicepersonal lediglich 4 Schnellverschlüsse öffnen. Durch eine rückwärtige Serviceklappe lassen sich die Kabelverbindungen einfach lösen. Ebenso leicht zugänglich ist das Tastenmodul. PC- und Tastenmodul verfügen über getrennte Spannungsversorgungen, sodass beim Tausch des HMI der Sicherheitskreis der Anlage geschlossen bleibt.

PC und Tastenmodul sind in einem schlanken Profilgehäuse integriert und können auf der Bedienebene an den jeweiligen Werksstandard angepasst werden. Die Außenmaße des Gerätes mit der Displaygröße 15" betragen 442 x 511 x 86 mm. Wahlweise kann oben oder unten ein Flansch befestigt werden, der 2 Befestigungsarten ermöglicht: hängend oder stehend. Ein Wechsel der Befestigung vor Ort ist ebenfalls möglich.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo