Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Dehnungen exakt messen

B&R stellt 2 neue analoge Eingangsmodule der X20-I/O-Serie vor, mit denen Signale von Dehnungsmessstreifen digitalisiert werden: X20AIA744 mit 2 Vollbrücken-DMS-Eingängen und X20AIB744 mit 4 Vollbrücken-DMS-Eingängen. Damit können bis zu 4 DMS-Kanäle in einem Modul untergebracht werden, das genauso schmal ist wie ein 1-Kanal-DMS-Modul. Der Anwender kann Schaltschrankplatz und Kosten sparen.

X20AIA744 und X20AIB744 arbeiten mit 4-Leiter-DMS-Zellen. Ein Abgleich im Messsystem kompensiert die absoluten Ungenauigkeiten im Messkreis, wie Bauteiltoleranzen, effektive Brückenspannung oder Nullpunktverschiebung. Die Module verfügen jeweils über eine Wandlerauflösung von 24 Bit.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo