Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Hypervisor: Mehrere Betriebssysteme auf einem Gerät

CAD-Daten online konfigurieren

Sehr geehrte Damen und Herren,

exakte CAD-Daten sind unerlässlich für die Konstruktion leistungsfähiger moderner Maschinen. In unserem webbasierten Konfigurator können Sie die CAD-Daten von unterschiedlichen Motorkonfigurationen sowie Getrieben erstellen und in allen gängigen CAD-Programmen verwenden. Der CAD-Konfigurator wird stetig erweitert – probieren Sie ihn einfach selbst aus!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr B&R-Team

Wie verhindern Sie unerwünschte Drehpendelbewegungen?

Bei Kranen, die Lasten über Seilsysteme transportieren, kommt es oft zu einer Verdrehung um die Hochachse. Das kann zu einer unkontrollierten Dauerschwingung führen. Die neue Drehpendelregelung von mapp Crane kann diese Schwingung unterdrücken.

Was kann mapp Crane noch?

Automation PC 910 nun auch mit Intel-Xeon-Prozessor verfügbar

Gegenüber den bisheringen leistungsfähigen Core-i-Prozessoren ermöglicht die neue Mikroarchitektur einen Performance-Sprung um 50%. Mit dieser Performance lassen sich alle Applikationen bedienen, die eine schnelle Analyse großer Datenmengen benötigen.

Mehr dazu

B&R erweitert sein Automatisierungssystem um einen Hypervisor

Mit dem Hypervisor werden Windows oder Linux parallel zum B&R-Echtzeitbetriebssystem ausgeführt. So lassen sich zum Beispiel Steuerung und Visualisierungs-PC in einem Gerät vereinen. Zudem können Sie mit der Software einen Industrie-PC für IIoT-Anwendungen als Edge-Controller einsetzen.

> Wie funktioniert das?

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo