Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R setzt seit vielen Jahren auf ein einheitliches und durchgängiges Automatisierungskonzept mit vollständig skalierbarer Hardware. Da Hard- und Software voneinander unabhängig sind, können Komponenten jederzeit und ohne zusätzlichen Engineering-Aufwand ausgetauscht werden. Mit der Automatisierungs-Software Automation Studio gibt es ein einheitliches Werkzeug für Engineering, Simulation, Inbetriebnahme und Diagnose.

Einfaches und schnelles Engineering

Die B&R-Automatisierungs-Software ermöglicht die parallele und modulare Entwicklung von Maschinensoftware. Durch Round-Trip-Engineering und bidirektionalen Datenaustausch kann bereits während der Entwicklung von Mechanik und Elektrik parallel mit der Software-Entwicklung begonnen werden. Das neue Produkt kommt schneller auf den Markt.

Bis zu 67% zusätzliche Zeitersparnis bei der Software-Entwicklung ist mit den modularen und intelligenten Softwarebausteinen der mapp Technology möglich. B&R stellt vorgefertigte und getestete Standardfunktionen bereit, die grafisch parametriert werden.

Safety inklusive

B&R hat programmierbare und netzwerkbasierte Sicherheitstechnik bis PLe nahtlos in sein Automatisierungssystem integriert und damit hartverdrahtete Sicherheitstechnik überflüssig gemacht. B&R-Sicherheitstechnik bietet die gleichen Vorteile wie die funktionale Automatisierung: Skalierbarkeit, Wiederverwendbarkeit von Software sowie ein einheitliches Werkzeug für Engineering, Simulation, Inbetriebnahme und Diagnose.

Diagnoseinformationen jederzeit verfügbar

B&R-Automatisierungslösungen beinhalten zahlreiche Diagnose- und Servicemöglichkeiten. Diagnoseinformationen zu jeglicher B&R-Hardware kann über ein integriertes Diagnosetool jederzeit auf einem webfähigen Gerät abgerufen werden. Das ist auch über eine sichere Fernwartungsverbindung möglich.

Simulation für schnellere Entwicklung

Durch Simulation wird der Entwicklungsprozess beschleunigt und vereinfacht. Zudem werden Kosten gespart. B&R bietet integrierte Simulationsmöglichkeiten in der Automatisierungs-Software Automation Studio sowie enge bidirektionale Anbindungen an gängige Simulationswerkzeuge wie MATLAB/Simulink und MapleSim.

Moderne Visualisierung leicht gemacht

Mit der Visualisierungslösung mapp View stellt B&R die Möglichkeiten der Web-Technologie direkt in der Automatisierungssoftware zur Verfügung. Per Drag-and-drop kann jeder Automatisierungstechniker einfach zu bedienende Web-Visualisierungen selbst erstellen.

Security by Design

Um Konzepte wie Smart Farming umzusetzen, müssen Maschinen ständig online sein. Um Daten sicher zu senden und zu empfangen, setzt B&R auf sichere VPN-Verbindungen. Für die Kommunikation mit übergeordneten Systemen vertraut B&R auf OPC UA. Dieses Protokoll verfügt über umfangreiche eingebaute Sicherheitsmechanismen.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo