• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Mensch und Roboter Hand in Hand

24.02.2015
KRONES-Palletizing-machine
B&R-Technologie ermöglicht eine flexible Produktion, mit der Unternehmen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind. Mit einem B&R-Steuerungs- und Antriebssystem kann dieser Palettier-Roboter flexibel und vollautomatisch auf Änderungen im Produktionsprozess reagieren. Foto: KRONES AG

B&R präsentiert neue Lösungen auf der Anuga FoodTec

Neue Lösungen für die Kooperation von Mensch und Roboter in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie stehen im Mittelpunkt des Messeauftritts von B&R auf der Anuga FoodTec (Halle 7/Stand 39) von 24. bis 27. März in Köln.

„Der Einsatz unserer SafeROBOTICS-Funktionen macht den Sicherheitskäfig um einen Roboter überflüssig, Mensch und Maschine können Hand in Hand arbeiten“, erklärt Enrico Paolucci, Global Account Manager Food & Beverage bei B&R. Während die Geschwindigkeit am Werkzeugarbeitspunkt (TCP) und an allen Gelenken eines Roboters bereits seit längerem mit B&R-Technologie überwacht werden können, wurden die SafeROBOTICS-Funktionen nun auf den Arbeitsraum und die Orientierung des Werkzeugaufnahmeflansches ausgedehnt. „Die im Zuge von Industrie 4.0 geforderte Flexibilität und Integration der Robotik in die Automatisierung ist somit noch leichter umzusetzen.“

„Produktionsprozesse werden mit der 4. industriellen Revolution immer komplexer“, sagt Paolucci. Um Lösungen für die neuen Herausforderungen zu finden, setzen Unternehmen aus der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sich zunehmend mit Automatisierungstechnik auseinander. „Daher stellen wir in diesem Jahr erstmals auf der Anuga FoodTec aus.“ B&R bietet Unternehmen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie integrierte Automatisierungslösungen an, mit denen sie sich einen Wettbewerbsvorteil bei der Umsetzung von Industrie 4.0 verschaffen können.

KRONES-Palletizing-machine
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.