Unternehmen
Maschinenoptionen im Griff mit mapp CodeBox
26.04.2016
Einfaches Variantenmanagement
Durch die Trennung von Maschinensoftware und Zusatzsoftware für einzelne Optionen ergeben sich mehrere Vorteile. Zum einen wird ausgeschlossen, dass durch die Umsetzung von Optionen oder Individualisierungen nachträglich Fehler in die Maschinensoftware programmiert werden. Zum anderen wird das Variantenmanagement massiv vereinfacht.
HTML5-Anwendung
mapp CodeBox ist eine HTML5-Anwendung, die auf jedem browserfähigen Gerät eingesetzt werden kann. Eine Signalflussanzeige hilft bei Diagnose und Wartung. Die Kontaktplan-Programme können gesichert, versioniert und auf andere Maschinen übertragen werden. Sie können bei Bedarf auch zurück in das Automatisierungsprojekt gespielt werden.