• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Kompakt, flexibel, leistungsstark

25.04.2017
APC_PPC_3100 - Variante 3
Mit der neuen Industrie-PC-Serie 3100 vereint B&R hohe Performance und zahlreiche Schnittstellenoptionen in einem kompakten Gehäuse.

Automation PC 3100: B&R stellt neue Industrie-PC-Serie vor

B&R erweitert sein Angebot an Industrie-PCs um eine neue Serie. Automation PC 3100 und Panel PC 3100 vereinen die Vorzüge eines kompakten Gehäuses mit der Leistungsfähigkeit der neuesten Core-i-Prozessoren. Die Industrie-PCs stehen wahlweise als kompakter Box PC (Automation PC 3100) oder als Panel PC (Panel PC 3100) zur Verfügung.

Hohe Flexibilität durch Modularität

Die neuen Industrie-PCs weisen eine Vielzahl an modularen Schnittstellenoptionen auf. Auf zwei Steckplätzen können verschiedene Interfacekarten für serielle Schnittstellen, Ethernet, CAN und POWERLINK betrieben werden. Für die Steckplätze stehen zudem eine USV-Lösung und eine Audio-Schnittstelle zur Auswahl.

Die PCs bieten Slots für zwei Datenträger im industrietauglichen Format CFast. Je Datenträger sind bis zu 256 GByte möglich. Die CFast-Karten lassen sich für höhere Ausfallsicherheit auch als RAID-Verbund be-treiben.

Weites Performancespektrum

Die Prozessoren basieren auf der siebten Core-i-Generation von Intel. Sie sind über einen weiten Bereich skalierbar, vom Celeron bis hin zum Core i7. Alle Varianten sind lüfterlos, daher kommen die Industrie-PCs ohne rotierende Teile aus. Mit ihrer hohen Performance bei kompakten Abmessungen positioniert sich die Industrie-PC-Serie 3100 zwischen der ultrakompakten Serie 2100 und den High-End-PCs der Serie 900/910. Damit wird es für Maschinen- und Anlagenbauer noch leichter, ihre Industrie-PCs optimal auf die jeweiligen Anforderungen anzupassen.

Skalierbare Panel PCs

Während der Automation PC 3100 für die Ansteuerung von abgesetzten Panels konzipiert ist, lässt sich die Recheneinheit des Panel PC 3100 mit jedem Automation-Panel-Einbaugerät ab 10,1" zu einem Gerät vereinen. Die Bandbreite reicht von VGA-Displays mit einem Seitenverhältnis von 4:3 bis hin zu Widescreen-Panels mit Full-HD-Auflösung – wahlweise mit Single- oder Multitouch.

APC_PPC_3100 - Variante 3
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.