B&R Logo
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
Folgen Sie uns auf:

Eindeutige Position auch ohne Batterie

25.05.2016
8LVA-beschnitten
Durch die kompakte Bauweise sind die B&R-Kompaktservomotoren für den Einbau in enge Bauräume ideal.

B&R-Kompaktservomotoren mit neuem Multiturngeber

Die B&R-Kompaktservomotoren 8LV der Baugrößen 2 und 3 gibt es nun mit optionalem Multiturngeber ohne Batteriepufferung. Die Multiturnposition bleibt erhalten, auch wenn die Verbindung zwischen Antrieb und Motor getrennt wird. Eine Puffer-Batterie im Servoverstärker entfällt bei dieser Option.

B&R setzt auf Safety-Geber

Aufgrund der neuen induktiven digitalen EnDat-2.2-FS-Geber stehen zahlreiche Safety-Funktionen zur Verfügung. Die Geber garantieren darüber hinaus sehr hohe Regelgenauigkeit und sind unempfindlich gegenüber Störungen.

Kompakte Bauform

Die Motoren der Baureihe 8LV sind mit 40, 60 und 80 mm Flanschmaß erhältlich und decken einen Leistungsbereich von 0,1 bis 1,3 kW ab. Durch die kompakte Bauweise sind sie für den Einbau in enge Bauräume ideal. Wahlweise stehen die Motoren mit Getriebedirektanbau zur Verfügung.

8LVA-beschnitten
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.