• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Digitale Displayübertragung mit SDL4

05.06.2018
SDL4
Smart Display Link 4 überträgt alle Kommunikationskanäle zwischen PC und Panel über ein Standard-Ethernet-Kabel und ist unabhängig von Betriebssystem und der Software.

B&R präsentiert neue Generation seiner Panel-Schnittstelle

B&R hat die vierte Generation seiner Display-Übertragungstechnologie Smart Display Link (SDL) vorgestellt. SDL4 basiert auf HDBaseT 2.0 und ermöglicht Entfernungen von 100 Metern zwischen Industrie-PC und Anzeigegerät. So lassen sich bei ausgedehnten Maschinen und Anlagen problemlos mehrere abgesetzte Panels installieren.

Bis zu 100 m

SDL4 ermöglicht die Übertragung von Bildschirminhalten und weiteren Daten über große Entfernungen. Zwischen PC und Anzeigegerät können bis zu 100 m liegen. Zudem verwendet SDL4 Standard-Ethernet-Kabel zur Datenübertragung. Damit werden die Kabelkosten bei größeren Distanzen drastisch reduziert. Die schlanken Kabel mit dem kleinen RJ45-Stecker sind ideal für beengte Platzverhältnisse in Durchführungen und Tragarmsystemen.

Bis zu 4 Panels pro PC

Ein SDL4-Konverter ermöglicht, dass bis zu drei Panels an einen Automation PC angeschlossen werden. Über eine weitere SDL4-Schnittstelle kann zusätzlich ein viertes Automation Panel mit abweichendem Bildinhalt betrieben werden. Damit trägt B&R dem Trend zur Ausstattung von Produktionsmaschinen und Anlagen mit mehreren Bediengeräten vor Ort Rechnung.

Unabhängig vom Betriebssystem und der Software

Der modulare PC-und Panel-Baukasten von B&R ermöglicht es, jedes beliebige Automation Panel mit einer SDL4-Schnittstelle auszurüsten. Die SDL4-Übertragungstechnologie ist unabhängig von Software und Be-triebssystemen und integriert alle Kommunikationskanäle wie USB, Touch-Screen und Funktionstasten in ein einziges Kabel. SDL4 überträgt alle Signale unkomprimiert und in hohen Auflösungen für beste Bildqualität.

SDL4
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.