Die Zukunft der mobilen Automatisierung

11.04.2016
X90-modular-control-IO-system-mobile-automation
Das modulare Steuerungs- und I/O-System X90 lässt sich mit Erweiterungsplatinen perfekt an jede Anwendung anpassen.

B&R präsentiert modulares Steuerungs- und I/O-System X90

B&R schafft mit dem modularen Steuerungs- und I/O-System X90 neue Möglichkeiten in der mobilen Automatisierung. Mit X90 lassen sich flexible Automatisierungskonzepte auf Basis eines standardisierten Gesamtsystems umsetzen.

Herzstück des X90-Systems ist eine Steuerung mit leistungsstarkem ARM-Prozessor und 48 Multifunktions-I/Os. Zur Grundausstattung gehören Anschlüsse für CAN, Ethernet und das Echtzeit-Bussystem POWERLINK.

Maximal flexibel

Zudem bietet das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Platz für bis zu 4 Erweiterungsplatinen. Dadurch lassen sich weitere I/Os, Schnittstellen und sogar eine vollwertige Sicherheitssteuerung mit sicheren I/Os ergänzen. Interfaces für USB, WLAN, Bluetooth und GPS über Erweiterungsplatinen sind geplant.

Maximal geschützt

Alle Produkte des X90-Systems sind für den Einsatz in rauer Umgebung ausgelegt. Sie haben einen Arbeitsbereich von -40°C bis 85°C, halten starke Vibrationen oder Schock aus und sind gegenüber Salz, UV-Licht und Öl resistent.

Maximal integriert

X90 bietet alle Vorteile der Automatisierungstechnologie von B&R. Dazu gehört zum Beispiel modulare und hardwareunabhängige Software-Entwicklung mit modularen Software-Bausteinen. Dadurch wird die Software-Entwicklungszeit stark verkürzt und die Wiederverwendbarkeit von Software sichergestellt. Zudem sind Sicherheitstechnik und umfangreiche Diagnosemöglichkeiten vollständig in das B&R-System integriert und stehen damit Nutzern von X90 uneingeschränkt zur Verfügung.

X90-modular-control-IO-system-mobile-automation
Download
Download
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.