• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Dehnungen exakt messen

01.09.2015
X20 strain gauges
Mit den neuen X20-Modulen können Signale von Dehnungsmessstreifen digitalisiert werden.

B&R stellt X20-Module für Dehnungsmessstreifen vor

B&R stellt 2 neue analoge Eingangsmodule der X20-I/O-Serie vor, mit denen Signale von Dehnungsmessstreifen digitalisiert werden: X20AIA744 mit 2 Vollbrücken-DMS-Eingängen und X20AIB744 mit 4 Vollbrücken-DMS-Eingängen. Damit können bis zu 4 DMS-Kanäle in einem Modul untergebracht werden, das genauso schmal ist wie ein 1-Kanal-DMS-Modul. Der Anwender kann Schaltschrankplatz und Kosten sparen.

X20AIA744 und X20AIB744 arbeiten mit 4-Leiter-DMS-Zellen. Ein Abgleich im Messsystem kompensiert die absoluten Ungenauigkeiten im Messkreis, wie Bauteiltoleranzen, effektive Brückenspannung oder Nullpunktverschiebung. Die Module verfügen jeweils über eine Wandlerauflösung von 24 Bit.

X20 strain gauges
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.