• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Das erste Feldgerät mit OPC UA und Pub/Sub

26.04.2016
OPC-UA-IO-System
Der Buscontroller X20BC008U sammelt alle Daten, die von den angeschlossenen I/O-Modulen bereitgestellt werden und stellt diese wiederum als OPC-UA-Server für OPC-UA-Clients beliebiger Hersteller zur Verfügung.

B&R erweitert X20-I/O-System um das herstellerunabhängige Kommunikationsprotokoll

B&R hat auf der Hannover Messe die Entwicklung des weltweit ersten Feldgerätes für OPC UA bekannt gegeben. Der Buscontroller des X20-I/O-Systems wird die schnittstellenfreie Kommunikation mit OPC UA von der Sensor- bis zur ERP-Ebene ermöglichen.

Pub/Sub für effiziente Übertragung

Der Buscontroller X20BC008U fungiert als OPC-UA-Server und stellt alle Informationen der angeschlossenen I/O-Module für OPC-UA-Clients beliebiger Hersteller zur Verfügung. Dabei kann es sich zum Beispiel um Steuerungen, ein SCADA-System, ein ERP-System oder eine Applikation in der Cloud handeln.

Schnittstellen, Gateways und die einhergehenden Informationsverluste gehören der Vergangenheit an. Alle Daten des Produktionsprozesses werden über ein einziges Protokoll übertragen. Mit den neuen Publish-/Subscribe-Mechanismen (Pub/Sub) können die Daten besonders effizient verteilt werden. Der Buscontroller X20BC008U lässt sich uneingeschränkt mit allen Steuerungen und I/O-Modulen der Familien X20 und X67 einsetzen.

OPC-UA-IO-System
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.