• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Condition Monitoring für mobile Arbeitsmaschinen

19.09.2017
X90 Condition Monitoring
Die Optionsplatine für Condition Monitoring dient der vorzeitigen Erkennung von Fehlerzuständen auf mobilen Arbeitsmaschinen.

Höhere Maschinenverfügbarkeit mit mobilem Steuerungssystem X90

Das modulare Steuerungs- und I/O-System X90 von B&R ist nun mit Funktionen für Condition Monitoring verfügbar. Damit werden Fehler, welche zu spontanen Maschinenstillständen führen, frühzeitig erkannt und können behoben werden. Mit vorausschauender Wartung durch Condition Monitoring werden erhebliche Kosten für ungeplante Serviceeinsätze und Stillstände vermieden und die Maschinenverfügbarkeit erhöht.

Predictive Maintenance

Mit dem X90-Modul kann der Zustand einer Arbeitsmaschine permanent überwacht werden. Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse auf die Wartungsnotwendigkeit der einzelnen Teile ziehen. Typische Anwendungsfälle sind die laufende Überwachung von rotierenden Maschinenteilen zum Beispiel Hydraulikaggregate, Riemen, Getriebe oder Motoren. Die aufbereiteten Sensordaten stehen darüber hinaus in der Applikation zur Verfügung.

X90 Condition Monitoring
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.