• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

B&R sponsert Erfolgsteam Eco-Racing Austria

13.09.2011
BuR_Eco racing_Fennek
2.500 Stunden an Entwicklungs- und Fertigungszeit stecken im Prüfstand. Modernste B&R Automatisierungstechnologie unterstützt bei den präzisen Messungen.

Mit dem innovativen „Fennek“ präsentieren Studenten der TU Graz ein energieeffizientes Fahrzeugkonzept mit geringstem Treibstoffverbrauch. Umfangreiche Tests am Rollreibungsprüfstand, ausgestattet mit B&R Technologie, ermöglichten die Optimierung der Fahrwiderstände und sorgten für eine kontinuierliche Verbesserung der Verbrauchsleistung. So bewies der „Fennek“ beim Shell Eco Marathon 2011 am Eurospeedway in Lausitz höchste Energieeffizienz und überzeugte mit einem Ergebnis von 843 km/kWh.

Im Vergleich zum Ergebnis des Fennek 2010 mit einer Leistung von 1773 km/Liter Benzinäquivalent bedeutet der neue Wert von 7.495 km/Liter Benzinäquivalent eine Effizienzsteigerung von über 300%. Neben dem 1. Platz in der Plugin Kategorie konnte das Team Eco-Racing Austria auch die CO2 Wertung für sich entscheiden.

Aktive Projektbetreuung

Als langjähriger Partner der TU Graz unterstützt B&R Studenten bei der Umsetzung verschiedenster Projektvorhaben. Neben der Bereitstellung modernster Automatisierungstechnologie stehen die Experten des Unternehmens auch mit fachlichem Wissen zur Seite. „Wir wollen junge Techniker schon früh mit unserer Technologie vertraut machen. Im späteren Berufsleben besteht dann die Möglichkeit, dass diese im Rahmen von Lösungsfindungen auf B&R Komponenten zurückgreifen“, so B&R Projektbetreuer Thomas Dicker.

BuR_Eco racing_Fennek
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.