• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

B&R optimiert die Prozesskette der Blechbearbeitung

30.09.2016
mapp technology in metal
Die Programmierung und Simulation von Werkzeugmaschinen erfolgt mit mapp Technology einfach und 3x so schnell.

Euroblech 2016: Werkzeugmaschinen schneller programmieren und testen mit mapp

Auf der Euroblech in Hannover stellt B&R in Halle 12 auf Stand F51 die modularen Softwarebausteine von mapp Technology sowie das skalierbare Lösungspaket des Prozessleitsystems APROL für die Fabriksautomatisierung vor.

Einfache und schnelle Software-Entwicklung

Mit den modularen Softwarebausteinen von mapp Technology können Hersteller ihre Werkzeugmaschinen nicht nur schneller programmieren, sondern auch schneller testen. Simulation und Diagnose sind mit den mapp-Komponenten ganz einfach möglich. Ein weiteres Highlight auf dem Messestand ist mapp Codebox. Damit werden Optionen direkt an der Maschine aktiviert, ohne dabei in den Source-Code eingreifen und die originale Maschinensoftware ändern zu müssen. So kann zum Beispiel eine zusätzliche Werkzeugbruch-Überwachung des Bearbeitungszentrums ganz einfach aktiviert werden.

Prozessdaten für die gesamte Fabrik erfassen

Die zentrale Erfassung für Betriebs- und Prozessdaten wird mit dem Lösungspaket des B&R-Prozessleitsystems APROL deutlich erleichtert. Die Ready-to-use-Lösungen decken die Anwendungsbereiche Energy Monitoring, Condition Monitoring, Advanced Process Control und Prozessdatenerfassung ab. Die Datenerfassung mit APROL ermöglicht eine übergreifende Online-Performancekontrolle und visuelle Übersichtsdarstellungen. Durch leistungsfähige und hochverfügbare Langzeitarchivierung wird der Qualitätsnachweis des gesamten Herstellungsprozesses sichergestellt.

mapp technology in metal
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.