• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

B&R mit 3 Messehighlights auf der WindEnergy Hamburg

01.08.2014
BuR_PR14097_WindEnergy HighRes CMYK
Auf dem Messestand in Hamburg (B5.440) präsentiert B&R unter anderem das Prozessleitsystem APROL für die effiziente Automatisierung kompletter Windparks.

Perfekte Automatisierung für On- und Offshore-Windkraftanlagen

Auf der WindEnergy Hamburg zeigt B&R auf seinem Stand B5.440 als eines der diesjährigen Messehighlights das Prozessleitsystem APROL in der aktuellen Release-Version 4.0. Es eignet sich bestens, um alle Komponenten und Systeme der Energietechnik miteinander zu verbinden und ist so eine hervorragende Lösung für die Interaktion aller Arten von Energiesystemen: von Wind- und Solaranlagen über Energiespeicher bis hin zu Software für Strombörsen und vieles mehr.

Robuste Hardware für eine raue Umgebung

Moderne Windenergieanlagen benötigen eine leistungsfähige Automatisierungslösung und stellen hohe Ansprüche an Sicherheit und Verfügbarkeit der Anlagen, speziell im Bereich von Offshore-Turbinen. Zusätzlich stellen die harten Einsatzbedingungen besondere Herausforderungen an die Komponenten. In Hamburg präsentiert B&R passende Lösungen: Unter anderem den neuesten Industrie-PC Automation PC 2100. Das PC-Design baut auf der Bay-Trail-Architektur von Intel auf, die mit Single-Core-, Dual-Core- und Quad-Core-Prozessoren einen Meilenstein im Bereich der Embedded-Systeme setzt.

Ultraschnelle Reaktionszeiten in Standard-Hardware umgesetzt

Für besonders zeitkritische Anwendungen hat B&R eine Technologie entwickelt, die Reaktionszeiten von 1 µs erreicht: reACTION Technology. Damit gelingt eine immense Leistungssteigerung ohne Mehrkosten, da die Lösung in Standard-Hardware realisiert ist. Da B&R reACTION Technology direkt in I/O-Module integriert hat, können Hersteller bei der zentralen Steuerung auf ein Gerät der mittleren Leistungsklasse zurückgreifen und sparen dadurch bei den Hardware-Ausgaben.

Über B&R

B&R ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Niederlassungen in der ganzen Welt. Als Branchenführer in der Industrieautomatisierung kombiniert B&R modernste Technologien mit fortschrittlichem Engineering. B&R stellt den Kunden verschiedenster Branchen perfekte Gesamtlösungen in der Prozessautomatisierung, Antriebs- und Steuerungstechnik, Visualisierung und integrierten Sicherheitstechnik bereit. Lösungen für die industrielle Feldbus-Kommunikation – allen voran POWERLINK und der offene Standard openSAFETY – runden das Leistungsportfolio von B&R ab. Darüber hinaus ist die Software-Entwicklungsumgebung Automation Studio Wegweiser für zukunftsgerichtetes Engineering. Mit seinen innovativen Lösungen setzt B&R neue Standards in der Automatisierungswelt, hilft Prozesse zu vereinfachen und übertrifft Kundenerwartungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.br-automation.com

Bei Veröffentlichung des Pressetextes senden Sie bitte ein Belegexemplar an:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

BuR_PR14097_WindEnergy HighRes CMYK
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.