• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

B&R erhöht Produktionskapazität

16.05.2017
SMT-Fertigungslinie
Von den Ergebnissen der Testphase der neuen SMT-Fertigungslinie zeigte sich das Prozesstechnik-Team aufgrund der erzielten Genauigkeit und Flexibilität sehr zufrieden. Von links: Christian Bartelt, Abteilungsleiter SMT bei B&R, Christoph Rusch, Theresia Esterbauer, Werner Priewasser, Gertraud Mangelberger.
Münz-Vergleich
Eine Ein-Cent-Münze als Vergleich. So klein sind die kleinsten Bauelemente, die von der neuen SMT-Fertigungslinie verbaut werden.

Neue Fertigungslinie am Produktionsstandort in Eggelsberg

Mit einer neuen Fertigungslinie für die Bestückung von Leiterplatten investiert das Industrie-Elektronik-Unternehmen B&R in den Produktionsstandort im oberösterreichischen Eggelsberg. Der kontinuierliche Ausbau der Fertigungskapazitäten ist aufgrund der großen Nachfrage und dem stetigen Wachstum des Unternehmens erforderlich.

Hohe Leistungs- und Qualitätsanforderungen

Die SMT-Hochleistungsbestückungslinie (Surface Mounted Technology) bestückt Leiterplatten, die die Grundlage aller B&R-Produkte sind. Diese kommen weltweit bei Kunden für die Maschinen- und Fabrikautomation zum Einsatz. Bei der Auswahl der neuen SMT-Hochleistungsbestückungslinie wurde nicht nur das steigende Fertigungsvolumen sondern auch Anforderungen wie Flexibilität für kleinere Losgrößen berücksichtigt.

Kapazitätssteigerung optimiert Output

„Bei einer Positioniergenauigkeit von wenigen Tausendstel-Millimetern und höchster Geschwindigkeit bestücken wir aktuell etwa 100 Millionen Bauelemente pro Monat auf rund 600.000 elektronischen Leiterplatten“, sagt Robert Perperschlager, Produktionsleiter bei B&R. „Die neue Hochleistungsbestückungslinie ermöglicht eine Kapazitätssteigerung von etwa 20%.“ Der gesamte Fertigungsprozess wird von präzisen Kamerasystemen überwacht, damit gewährleistet B&R die gewohnte Qualität der Produkte.

SMT-Fertigungslinie
Download
Münz-Vergleich
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.