• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Power Panel mit Controller-Funktion

Power Panel C70

Die Power Panels der C-Series sind Terminals mit eingebauter SPS. Die Leistungsfähigkeit ist durch den verwendeten Intel ATOM Prozessor so hoch, dass Applikationen mit Geschwindigkeiten bis zu 1 ms Zykluszeit möglich sind. Basis hierfür ist Automation Runtime, das bis zu 8 Taskklassen zur Verfügung stellt. Um die Leistungsfähigkeit optimal nutzen zu können, hat das Power Panel C70 eine Vielzahl an Schnittstellen bereits integriert: POWERLINK, Ethernet, X2X Link, USB oder zum Beispiel optional CAN.

Power-Panel-C-Series

Highlights

  • Intel ATOM 333 MHz comp.
  • 256 MByte DDRAM
  • 16 kByte NV RAM
  • 2 GByte on board Flash Drive
  • 1 ms schnellste Zykluszeit

POWERLINK
  • Zur dezentralen Anbindung von I/O-Modulen, Achsen und Safety
Standard Ethernet
  • 10/100 MBit/s zum Beispiel für OPC UA
USB 2.0
  • Für Update und Applikation
I/O-Interface
  • X2X Link für direkten I/O-Anschluß
Optionales Interface Board
  • 2x CAN
  • 1x CAN + 1x RS232
  • 1x CAN + 1x RS485
Kabelabgang
  • Optimierte Kabelabgangsrichtung
  • 4,3" unten
  • 5,7" seitlich
  • 7" seitlich
  • 10,1" unten
C-Series-Touch-Button

Der Touch-Button

Knapp außerhalb des Monitors, rechts unten in der Dekorfolie integriert, befindet sich auch bei den Geräten der C-Series der Touch Button. Genau wie beim T30 lässt sich dieses Element elegant in die Visualisierung miteinbeziehen. Damit ist ein einfacher Wechsel zwischen den Geräteserien möglich. Ihre Applikation bleibt immer gleich.

Abmessungen-T-C-Series

Die Abmessungen

Die Geräte der C-Series sind identisch in den Einbau- und Rahmenabmessungen mit der Power Panel T-Series. Je nach Maschine kann sehr einfach zwischen den Panelausführungen gewechselt werden. Auch damit werden Automatisierungskonzepte wesentlich flexibler. Sie bauen immer die für sie günstigste Lösung ein.

Groeße-Power-Panel-T-C-Series

Die Größe

Obwohl unsere Power Panel groß in der Leistung sind, bauen sie dennoch unglaublich kompakt. Sehr geringe Einbautiefen und minimierte Rahmenbreiten zeichnen sämtliche Geräte in allen Diagonalen aus. Trotzdem gibt es keinen Kompromiss bei Stabilität oder Dichtungsebenen. Qualität auf die Sie sich verlassen können.

PP-T
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.