B&R Logo
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
Folgen Sie uns auf:

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten


 

reACTION
Nahrungsmittelindustrie

Nahrungsmittelindustrie: Abfüllen

Die Ventile und analogen Sensoren von Abfüllmaschinen müssen in Echtzeit extrem präzise synchronisiert werden, um hohe Produktionsqualität und -geschwindigkeit zu ermöglichen. Mit re- ACTION Technology können Füllventile und Durchflusssensoren mit einer Auflösung von 1 μs synchronisiert werden. Die Abfüllmaschine kann dadurch auf extrem niedrige Toleranzen eingestellt werden. Die Verschwendung von Rohmaterial wird minimiert. Mögliche Verzögerungen, beispielsweise durch Aktivierungszeiten werden automatisch vom System berechnet. Mit reACTION Technology wird die Produktqualität maximiert – unabhängig von der Rechenleistung der Steuerung oder den Netzwerkeinstellungen.


 

Laserschneiden_180x180

Metallbearbeitung: CNC-Laserschneiden

Um die Produktivität zu erhöhen, aktivieren und deaktivieren moderne CNC-Laserschneidemaschinen den Laser während der Bewegung. Das hochpräzise Ein- und Ausschalten muss auf Achspositionen synchronisiert sein. Zudem müssen Verzögerungen zwischen CNC-Sollpositionen und Achspositionen kompensiert werden. Ein- und Ausschaltzyklen im μs-Bereich und exakte Schaltzeitpunkte im ns-Bereich sind essentiell. Ein reACTION-Modul kann bei solchen Anwendungen Soll- und Istpositionen direkt vom Antrieb empfangen. Dies spart Kosten für externe Encoder, Verdrahtungsaufwand und entlastet zusätzlich die Steuerung.


 

Recycling_180x180

Recycling: Sortieren

Moderne Sortieranlagen benötigen einen hohen Grad an flexibler Automatisierung, um den von der Recyclingindustrie geforderten Durchsatz zu ermöglichen. Dabei kommt es vor allem auf Präzision und Geschwindigkeit an. Dies betrifft zum Beispiel die Auswertung der Sensoren und das Ansteuern großer Druckluft-Ventilzeilen. Bei extrem hohen Sortiergeschwindigkeiten spielt die Kompensation von Schalttoleranzen eine zusätzliche Rolle. Mit reACTION kann der Durchsatz der Sortieranlagen bei verbesserter Qualität deutlich gesteigert werden.


 

Luftweben_180x180

Textil: Luftweben

Das Luftweben gehört zu den produktivsten Webverfahren. Dabei wird der Schussfaden initial eingeschossen und über Stafettendüsen aerodynamisch geführt. Diese Vorgänge stellen sehr hohe Ansprüche an die Genauigkeit und die Geschwindigkeit der Applikation. Mit reACTION Technology ist ein sehr schnelles sowie präzises Ansteuern der Stafettendüsen möglich. Kürzere Schaltzeiten und ein reduziertes Totvolumen verringern den Luftverbrauch an Haupt-, Stafetten- und Streckdüsen beträchtlich.


 

Druck_180x180

Druck: Druckmarkenerkennung

Während des Druckprozesses können mit Hilfe von reACTION Technology schnell laufende Markierungen – zum Beispiel Druckmarken oder Produktidentifikationsmarken – im ns-Bereich aufgezeichnet und vermessen werden. Dadurch kann die Nachverarbeitung des Druckerzeugnisses schneller und präziser erfolgen. Der Ausschuss bei Schneiden, Falzen, Heften und Einstecken sinkt. Zudem kann der Anschnitt kleiner gewählt werden, wodurch der Verbrauch an Druckfarben reduziert wird.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.