B&R Logo
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
Deutsch International

Bitte wählen Sie Ihr Land:

Folgen Sie uns auf:

Progammierung in IEC 61331

Ein reACTION-Programm wird wie jedes andere Steuerungsprogramm mit Funktionsblöcken nach IEC 61131 in Automation Studio erstellt. Über die Modulkonfiguration wird ein reACTION-Programm einemoder mehreren reACTION-Modulen zugewiesen.

Die Daten werden zentral in der Steuerung abgespeichert und bei Bedarf auf die reACTION-Module übertragen und dort gespeichert. Alternativ zur festen Zuweisung eines Programms, kann die Steuerung auch zur Laufzeit verschiedene reACTION-Programme zum Modul übertragen und aktivieren. Ein reACTION-Programm kann zu Simulationszwecken auch direkt auf der CPU ausgeführt werden – sozusagen in Zeitlupe.


 

Highlights

  • Ein reACTION-Programm für viele Module
  • Viele reACTION-Programme für ein Modul
  • Programme zur Laufzeit wechselbar

Die Übertragung zyklischer Daten erfolgt analog zu anderen I/O-Modulen über Datenpunkte. Anzahl und Datentyp können über die Modulkonfiguration eingestellt werden. Die zyklischen Datenpunkte können mittels Querverkehr-Mapping unabhängig von der Steuerung direkt zwischen reACTION-Modulen ausgetauscht werden. reACTION-Module können auf diese Weise auch direkt mit herkömmlichen I/O-Modulen kommunizieren.

Funktionsblöcke

Laptop FUB
reACTION Logo transparent Bildschirm

Die Liste der reACTION-Funktionsblöcke wird laufend erweitert und ergänzt. Die neuen Blöcke sind einfach im Feld per Firmware-Upgrade nachladbar.

Zudem kann der Anwender eigene Funktionsblöcke aus der reACTION-Library erstellen, um komplexe Programme besser zu strukturieren.

Logisch
  • And
  • Or
  • Xor
  • Not
  • Bit-Shift
  • Bit2Byte
  • Byte2Bit
Eingänge
  • Digital
  • Analog
  • SSI Encoder
  • AB-Zähler
  • ABR-Zähler
Service
  • Zyklische Datenpunkte
  • Lesen von internen Variablen
  • Zyklische Datenpunkte an die Steuerung
  • Schreiben von internen Variablen

Arithmetisch
  • Addition
  • Subtraktion
  • Absolutwert
  • Multiplikation
  • Division
  • Limitierung
  • Komparator
Ausgänge
  • Digital
  • Digital mit Zeit-Komparator
  • Analog

Timing
  • Zeit
  • Lokale Zeit in NetTime
  • NetTime in lokale Zeit
  • Zeit-Komperator
Advanced
  • Multiplexer
  • Demultiplexer
  • PWM-Signalgenerator
  • Flankenerkennung
  • SR Flip Flop
  • Pulsgenerator
  • Latch
  • Delay


 

Ihre Anwendung

Sie benötigen einen Funktionsblock, der hier nicht aufgeführt ist? Fragen Sie uns einfach danach!

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.