• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Unsere Produktphilosophie: echtes Industriedesign

Flexible-Transportsysteme
best in class reliability

Erstklassige Zuverlässigkeit

Die Hauptgründe, warum konventionelle intelligente Transportsysteme noch keine signifikante Marktverbreitung erlangt haben, ist hoher Verschleiß und niedrige Laufleistung bewegter Teile. Unsere wartungsarme Technologie hingegen basiert auf 14 Jahren Felderfahrung und bietet industrieerprobte Zuverlässigkeit für moderne, wettbewerbsintensive Produktionsumgebungen im Dauereinsatz.

integrated safety

Integrierte Sicherheit

Die integrierte Sicherheitstechnologie von B&R ermöglicht ein Höchstmaß an Bedienerschutz und Maschinenproduktivität. Intelligente Reaktionen bei sicherheitsrelevanten Ereignissen erhöhen die Maschinenverfügbarkeit, während ultraschnelle Reaktionszeiten dabei helfen, die Maschinenstellfläche zu reduzieren – eine starke Kombination für einen einzigartigen Mehrwert.

low maintenance

Geringer Wartungsaufwand und einfacher Service

Unser flexibles Transportsystem ist konsequent für den Industrieeinsatz konzipiert und ermöglicht extrem niedrige MTTR (Mean Time To Repair)-Raten. Dies garantiert auch im seltenen Fall eines Defekts die Zufriedenheit der Maschinen- und Anlagenbetreiber. Segmente und Shuttles können einfach ausgetauscht werden, ohne den Track zu demontieren.

seamless integration

Nahtlose Integration

Im Zeitalter der intelligenten Fertigung ist die nahtlose Integration von Automatisierungssystemen in die IT-Landschaft keine Option, sondern eine absolute Notwendigkeit. Geringe Latenzzeiten und Synchronisation von verschiedenen externen Servoachsen in harter Echtzeit sorgen für hochpräzise und -qualitative Produktionsergebnisse.

usability

Benutzerfreundlich

Intelligente Transportsysteme ermöglichen von Software gesteuerte, automatisch ablaufende Produktumstellungen und Maschinenumrüstungen. Damit verbunden ist eine Verlagerung des Engineering-Aufwandes von Mechanik hin zu Software. Mit Automation Studio bietet B&R ein Engineering-Werkzeug, das Programmierung, Diagnose und Service für den gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen vereint.

simulation

Simulation

Damit Sie mit Ihrer Anwendung optimale Ergebnisse erzielen und die Leistungsfähigkeit der Technologie voll ausschöpfen können, muss die Konfiguration Ihres Systems sehr genau abgestimmt sein. Umfassende Simulationsmöglichkeiten unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projekts.

scalability

Skalierbar

Herkömmliche intelligente Transportsysteme basieren auf einer zentralisierten Steuerungsarchitektur. Durch die damit einhergehende Menge an Kommunikationsdaten wird die realisierbare Tracklänge deutlich eingeschränkt. Die flexible Transporttechnologie von B&R basiert auf einer stark dezentralisierten Architektur, die Tracklängen von über 50 Metern ermöglicht.

food-grade design

Hygiene-Design

Bei Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitung und Primärverpackung sind Hygiene und Sauberkeit von höchster Bedeutung. Die Verarbeitungsanlagen müssen robust sein und hohem Druck sowie heißem Strahlwasser standhalten.

Mehrwert für Ihre Maschine

  • Vollständige Flexibilität beim Produkttransport
  • Kompaktere Maschinen
  • Effiziente Produktion bei jeder Losgröße
  • Einfache Verknüpfung von Batch-Prozessen und kontinuierlichen Produktionsvorgängen
  • Höhere Produktionsgeschwindigkeit
  • Sanftes Produkthandling
  • Leiser Lauf
  • Verbesserte Fehlertoleranz

Die perfekte Lösung für

  • Transport von Produkten mit variablem Abstand
  • Reduktion des Instandhaltungsaufwandes
  • Ersatz von Pufferzonen
  • Produkttransport mit variabler Geschwindigkeit
  • Überwindung von Einschränkungen der Verarbeitungsgeschwindigkeit
  • Innovative Maschinenkonzepte der nächsten Generation
  • Deutlich kürzere Umrüstzeiten
  • Rentablere Kleinserien
  • Austausch von Ketten oder Förderbändern
  • Hochpräzise Produktverarbeitung entlang des Tracks

Das Produkt zur Technologie

Erfahren Sie mehr über flexible Transportsysteme

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.