Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Die Revolution der Automation Software mit B&R mapp Technology

B&R mapp Technology revolutioniert die Entwicklung von Anwendersoftware in der Automatisierung. Modulare Softwarebausteine vereinfachen die Entwicklung neuer Programme und senken so die Entwicklungszeit für neue Maschinen und Anlagen um durchschnittlich 67%.

Die Softwareentwicklung wird beim Engineering neuer Maschinen und Anlagen ein immer wichtigerer Zeit- und Kostenfaktor. Dabei wird ein Großteil der Arbeitszeit für die Programmierung von Basis-Funktionen aufgewendet, dazu gehört zum Beispiel das Laden von Rezeptdaten.

67% schnellere Entwicklungszeit

B&R mapp Technology deckt wiederkehrende Programmieraufgaben ab, indem es vorgefertigte Bausteine bereitstellt, die einfach zu bedienen und zudem bereits ausführlich getestet sind - sogenannte Basis-Funktionen. Der Programmierer kann sich somit auf seine Hauptaufgabe konzentrieren: den Maschinenprozess in Software umzusetzen.

Die mapp-Bausteine sind nahtlos in die B&R-Entwicklungsumgebung Automation Studio integriert. mapp-Bausteine lassen sich einfach konfigurieren, ohne dass der Entwickler jedes einzelne Detail programmieren muss.

Mehrachssysteme, gekoppelt über Kurvenscheiben oder elektronische Getriebe, unterschiedliche Roboter-Kinematiken und vieles mehr, lassen sich mit mapp innerhalb weniger Stunden in Betrieb nehmen.

Höhere Maschinenverfügbarkeit

Die mapp-Bausteine fügen sich nahtlos in die B&R-Automatisierungssoftware ein. Jeder Entwickler, der mit B&R Automation Studio arbeitet, kann B&R mapp Technology einsetzen. Durch die Bausteine wird die Software viel übersichtlicher. Daraus folgen höhere Maschinenverfügbarkeit, niedrigere Wartungskosten und erleichterte Zusammenarbeit im Team.

Reduzierte Investitionsrisiken

Die mapp-Bausteine basieren auf der Erfahrung von B&R mit hunderttausenden Automatisierungslösungen auf der ganzen Welt. Sie sind daher extrem zuverlässig. Fehlentwicklungen und Maschinenstillstände gehören damit der Vergangenheit an. Die Investitionsrisiken sinken dramatisch.

Niedrigere Wartungskosten

Ein wichtiger Faktor für höhere Effizienz sind die niedrigen Wartungskosten, die sich aufgrund der vielfach erprobten mapp-Bausteine und deren Wartung durch B&R ergeben. Vollständige Dokumentation und Hilfefunktionen runden den mapp-Werkzeugkasten ab. Gegebenenfalls steht auch der technische Support von B&R mit Rat und Tat zur Seite.

Umfangreiche Funktionen

Zum Marktstart von B&R mapp Technology stehen mehr als 70 mapp-Bausteine zur Verfügung. Damit können viele komplexe Funktionsanforderungen mit deutlich geringerem Aufwand in der Software abgebildet werden. Um auch zukünftige Anforderungen zu erfüllen, wird der mapp-Baukasten vom internationalen B&R-Entwicklungs- und Wartungsteam kontinuierlich ausgebaut. Da mapp vollständig in B&R Automation Studio integriert ist, stehen alle neuen Funktionen durch ein einfaches Update zur Verfügung.

  • Einzel- und Mehrachsfunktionen
  • CNC- und Robotikfunktionen
  • Rezept- und Alarmfunktionen
  • User Management und Audit Trail
  • Industriestandards (z.B. PackML)
  • Umfangreiche Webdiagnose
  • uvm.

Imageclip - B&R mapp Technology

Statement: Technische Features

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo