• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Industrial-IoT-Lösungen

Industrial IoT umsetzen

Um Industrial IoT umzusetzen, sind grundsätzlich vier Komponenten notwendig: Hardware zur Datenerfassung, die Daten selbst, Software zur Datenanalyse und schließlich die Konnektivität – also ein Netzwerk, das alle Elemente verbindet.

Erhalten Sie hier einen Überblick über unsere Hardware zur Datenerfassung und Software-Lösungen zur Datenanalyse. Mehr Informationen zu Vernetzung und Datenübermittlung per OPC UA, MQTT und AMQP finden Sie unter der Industrial-IoT-Übersicht.

Industrial IoT

Industrial IoT für Bestandsanlagen

Wie holen Sie mehr aus einer nicht-digitalisierten Bestandsanage heraus und machen Produktionsprozesse transparenter?

B&R bietet hierfür eine Lösung: die Orange Box. Sie ermöglicht den Anschluss von Bestandsanlagen an übergeordnete IT-Systeme. Bisher nicht auslesbare Daten können erfasst, an das IT-System weitergegeben und bewertet werden. Die operative Effektivität und die Wettbewerbsfähigkeit der Bestandsanlage lässt sich steigern. Eine bislang nicht digitalisierte, unvernetzte Maschine wird mit der Orange Box Industrial-IoT-fähig.

Gut zu wissen: Existierende Hardware und Software kann ohne Änderung weiterverwendet werden.

IIoT-Datenerfassung

Prozessdatenerfassung und Business Intelligence
Eine systematische Echtzeiterfassung der Rohdaten direkt in der Produktion ist für die moderne Fertigung entscheidend. B&R-Lösungen erleichtern die zentrale, lückenlose Erfassung der Betriebs- und Prozessdaten von Maschinen und Anlagen deutlich. Relevante Daten werden in den unsortierten Rohdaten identifiziert. Kennzahlen werden graphisch und tabellarisch aufbereitet dargestellt.

mehr zu APROL PDA

Datenerfassung einfach implementieren
Mit dem B&R-Softwarepaket mapp Technology erfassen Sie Daten mit anwendungsspezifischen Softwarebausteinen und setzen so den ersten Schritt zu Industrial IoT um. Zur Messung der Produktivität nutzen Sie zum Beispiel mapp OEE. Daten werden nach Relevanz vorselektiert, aufgenommen und in einer hohen Qualität weiterverarbeitet. Damit wird eine optimale Ausgangslage für Analysen gelegt.

mehr zu mapp Technology

Digitaler Fernzugriff

Sichere Fernwartung
Secure Remote Maintenance, die sichere Fernwartungslösung von B&R, vereinfacht die Diagnose und Wartung von Maschinen und Anlagen erheblich. Aufbauend auf den neuesten IT- und Sicherheitsrichtlinien ist ihr Einsparpotenzial auch dank geringer Investitionskosten enorm.

mehr zu Secure Remote Maintenance

Cloud-Anbindung
B&R-Edge-Geräte tauschen Daten mit einer externen Cloud permanent aus. Unterschiedliche Datenquellen lassen sich verbinden und Big-Data-Analysen realisieren. Langzeitarchivierung und -auswertungen sind möglich. Cloudanbieter-unabhängige Verbindungslösungen sind vollständig in B&R-Systemlösungen integriert.

Intelligente prädiktive Funktionen

Condition Monitoring
B&R bietet ein vorinstalliertes und vorkonfiguriertes Paket, mit dem Sie die vorausschauende Instandhaltung mit wenig Aufwand implementieren. Mit Condition Monitoring können Sie Wartungen prognostizieren und eingeplanen, wodurch die Verfügbarkeit Ihrer Maschine erhöht werden kann.

mehr zu APROL ConMon

Energie-Monitoring
Das B&R-Softwarepaket für Energie-Monitoring ermöglicht die Messung, Aufzeichnung und Auswertung aller relevanten Energieverbräuche und unterstützt damit den kontinuierlichen Optimierungsprozess. Sowohl einzelne Achsen, als auch die Gesamtanlageneffektivität lassen sich berechnen und verbessern. Automatisierte Reaktionen zur Verbesserung der Verbräuche lassen sich einstellen.

mehr zu APROL EnMon

Industrial IoT bei temporärer Internet-Verbindung

Eine Prozessdatenerfassung, verbessertes Lifecycle Management und vorausschauende Wartung lässt sich mit B&R-Lösungen auch mit temporärer Internetverbindung realisieren – inklusive Langzeitdatenerhebung. Maschinen und Geräte werden mit X20 I/O-Modulen, einer X20 CPU und einem Industrie PC vernetzt. Das X20-Modul aggregiert die Daten, die CPU liefert die Applikationen für den Normalbetrieb und mit dem Industrie PC lassen sich die Daten während der Zeit ohne Internet-Verbindung speichern. Sobald diese wieder verfügbar ist, werden die aggregierten Daten per Edge Controller in Form des Industrie PCs in die Cloud übertragen. Dort kann standortunabhängig eine detailierte Darstellung der Maschinen- und Geräte-Performance abgerufen werden. Das Industrial-IoT-Lösungspaket ermöglicht Ihnen das Lifecycle Management zu verbessern und Wartungsfälle über die Condition-Monitoring-Funktion vorauszusagen. Damit profitieren Sie auch mit temporärer Internet-Verbindung von den Vorteilen, die das Industrial IoT bietet.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.