Datenbanken

Prozessdaten lassen sich direkt in hochentwickelten Datenbanksystemen auf einer industriellen Automatisierungshardware speichern.
Anwendungsbeispiel Spritzgießmaschine
Für die Qualitätskontrolle müssen Produktionsdaten regelmäßig in einer Datenbank gespeichert werden. Die Datenbank, zum Beispiel MongoDB, läuft unter Linux. Die Maschinensteuerung hingegen unter Automation Runtime. Mit exOS wird beides in eine Hypervisor-Konfiguration auf einem Panel PC 910 integriert. Die exOS-Funktion für effiziente Wartung ermöglicht zudem kurze Stillstandszeiten nach einem Hardwaretausch.
IoT-Algorithmen

Machine-Learning-Algorithmen können direkt auf der Edge-Ebene ausgeführt werden. Maschinen- und Gerätedaten lassen sich einfach von der Maschinensteuerung abrufen und sammeln.
Anwendungsbeispiel Lackierzelle
Maschinelles Lernen (ML) wird zur Optimierung der Wartung herangezogen. Dazu läuft ein Tensorflow-ML-Modell unter Linux auf einem Automation PC 2200 und erhält Maschinendaten von der X20-Maschinensteuerung über die exOS-Schnittstelle. exOS ermöglicht die schnelle Integration und eine einfache Verbindung.
Bestehende Codebasis

Der Linux-Anwendungscode kann Hand in Hand mit zyklischen Steuerungs-Anwendungen auf einer langfristig verfügbaren Automatisierungsplattform ausgeführt werden.
Anwendungsbeispiel fahrerloses Transportsystem
Autonome Transportsysteme basieren auf einer Robotikplattform. Dabei läuft die dynamische Pfadplanung in ROS unter Linux, die Antriebsregelung hingegen in Automation Runtime. Beides lässt sich mit exOS in einer Hypervisor-Konfiguration optimal synchronisieren und einfach auf einem Automation PC mobile 3100 integrieren.