Allgemeines
Kurzbeschreibung Transponder Typ: Mifare Classic, ISO 14443
Frequenz: 13,56 MHz
Speicher: 1024 Byte (16 Sektoren mit jeweils 4 Blöcken zu je 16 Bytes)
Zulassungen
CE Ja
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20°C bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Front
Design grün
Material Polycarbonat
Abmessungen
Breite 34,5 mm
Höhe 43 mm
Tiefe 5 mm
Gewicht 4,1 g
Materialnummer:
5A9020.47
Beschreibung:
Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe grün Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo