Kurzbeschreibung
Busadapter 1x CAN
Allgemeines
Abschlusswiderstand Mit Schalter zuschaltbar
Anschluss zur Steuerung Über 9-polige DSUB Buchse, die Anbindung erfolgt kundenseitig
Vernetzung Über 9-polige Klemmleiste
Zulassungen
CE Ja
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Mechanische Eigenschaften
Montage Hutschienenmontage
Materialnummer:
0AC912.9
Beschreibung:
Busadapter, CAN, 1 CAN-Schnittstelle
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 0AC912.9 PDF / 397 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo