Allgemeines
Elektrische Eigenschaften
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 145 mm |
| Länge | 223,2 mm |
| Höhe | 78,2 mm |
| Gewicht | ca. 5000 g |
Materialnummer:
9A0100.16Beschreibung:
USV Batterieeinheit Typ C, 24 V, 4,5 Ah, inkl. Batteriekäfig
Optionales Zubehör
Undefined
| 9A0100.17 | USV Batteriesatz Typ C (Ersatzteil), 2x 12 V, 4,5 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.16 |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Materialsicherheitsdatenblatt | PDF / 381 KB | |
| USV Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 9A0100.16 | ZIP / 284 KB |