Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Abschlusswiderstand Mit Schalter zuschaltbar
Betriebsarten Punkt zu Punkt
RS422 Netzwerk
RS485 Netzwerk
Blitzschutz Ja
Statusanzeigen RS232 Signalleitungen, RS485 aktiv, Versorgungsspannung
Diagnose
Schnittstellenfunktion Ja, per Status LED
Versorgung Ja, per Status LED
Versorgung 24 VDC, maximal 4,3 W, gegen Verpolung geschützt
Überspannungsschutz Ja
Kabellänge
RS232 max. 10 m
RS485 max. 5000 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Zulassungen
CE Ja
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 0 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Montage Hutschienenmontage oder Rückwandmontage mit M5 Schrauben
Abmessungen
Breite 100 mm
Höhe 73 mm
Tiefe 114 mm
Materialnummer:
ECINT1-11
Beschreibung:

Der Schnittstellenkonverter INT1 dient zur Umsetzung von RS232 Schnittstellensignalen auf RS485 Signalpegel. Er wird eingesetzt, wenn:

  • Eine Datenübertragung über eine Entfernung benötigt wird, die mit einer RS232 Schnittstelle nicht mehr überbrückt werden kann. Die Entfernung zwischen zwei Stationen kann bei Verwendung von geschirmten RS485 Kabeln maximal 5000 m betragen.
  • Eine galvanische Trennung der Schnittstelle erforderlich ist.
  • Eine SPS über eine RS232 Schnittstelle an ein Netzwerk angekoppelt werden soll.

Der Schnittstellenkonverter INT1-11 ist mit einer Blitzschutzeinrichtung ausgestattet.

Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt ECINT1-11 PDF / 200 KB
INT1 RS232/RS485-Schnittstellenkonverter Kurzbeschreibung PDF / 301 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo