Allgemeines
LEDs | 1x Run (grün), 1x Error (rot) |
Tastenbeschriftung | mit Einschubstreifen |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
X2X | |
Typ | X2X Slave |
Ausführung | 8-polige Steckerleiste |
Interne Busversorgung | Ja |
Reichweite zwischen 2 Stationen | 100 m |
Potenzialtrennung | Nein |
Tasten
Leuchtringtasten | 5x B&R Leuchtringtasten (rund) |
Leuchtringtasten | |
Farbe | 4-färbig beleuchtbar; grün, gelb, rot, weiß (4 Tasten) / grün, gelb, rot, blau (1 Taste) |
Lebensdauer | > 1.000.000 Betätigungen |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25%, galvanisch getrennt |
Einschaltstrom | max. 20 A für < 1 ms |
Leistungsaufnahme | max. 0,35 A |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
IP65 frontseitig IP20 rückseitig |
Schutzart nach UL50 | Type 4X indoor use only frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis +50°C |
Lagerung | -20 bis +60°C |
Transport | -20 bis +60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Transport |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Kunststoff |
Front | |
Trägerrahmen | Kunststoff |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Design | Anthrazit |
Dichtung | umlaufende Rundschnurdichtung |
Abmessungen | |
Breite | 197 mm |
Höhe | 52 mm |
Tiefe | 40,4 mm |
Gewicht | 147 g |

Materialnummer:
4XP0070.00-00BBeschreibung:
X2X Tastaturmodul; anthrazit; 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig beleuchtbar: grün, gelb, rot, weiß (4 Tasten)/ grün, gelb, rot, blau (1 Taste); X2X Schnittstelle; 24 VDC; Feldklemmen im Lieferumfang enthalten; Breite passend zu Power Panel T/C 7"
Weiterführende Informationen:
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6103.4100 | Zubehör Feldklemme, 3-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
0TB6108.4100 | Zubehör Feldklemme, 8-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (4XP0070.00-00B) | EXE / 3 MB | |
V4.0 HW Upgrade (4XP0070.00-00B) | EXE / 3 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Tastenmodule für Power Panel T-/C-Series - Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten 4XP0070.00-00x | ZIP / 2 MB | |
Einschubstreifenvordruck 4XP0070.00-00x | ZIP / 153 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of compliance E115267_vD2006_2019-01 | PDF / 60 KB |