Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
24 VDC Versorgung
Anschluss 4-poliger M8 Stecker
Schnittstellen
X2X
Typ X2X Slave
Ausführung 4-poliger M12 Stecker
Interne Busversorgung Ja
Reichweite zwischen 2 Stationen 100 m
Potenzialtrennung Ja
Tasten
Leuchtringtasten 6x B&R Leuchtringtasten
Leuchtringtasten
Farbe rot, grün, gelb, weiß
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC
Leistungsaufnahme max. 8 Watt
Spannungsbereich 18 - 30 VDC
Stromaufnahme max. 320mA (bei Nennspannung)
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig
Schutzart nach UL50
  • frontseitig NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt
  • rückseitig NEMA 250 Typ 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis +50°C
Lagerung -20 bis +60°C
Transport -20 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Lagerung T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Transport T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Stahlblech, verzinkt
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie
Material Polyester
Autotex Velvet V150
Dichtung umlaufende Flachdichtung
Abmessungen
Breite 77 mm
Höhe 123 mm
Tiefe 52,6 mm
Gewicht 200 g
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Materialnummer:
4XP0000.EX-K74
Beschreibung:
cHMI 8 Zusatztastatur / X2X Ex
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (4XP0000.EX-K74) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.EX-K74) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4XP0000.EX-K64, 4XP0000.EX-K74, 4XP0000.EX-K75 PDF / 641 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo