Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T4 |
24 VDC Versorgung
Anschluss | 4-poliger M8 Stecker |
Schnittstellen
X2X | |
Typ | X2X Slave |
Ausführung | 4-poliger M12 Stecker |
Interne Busversorgung | Ja |
Reichweite zwischen 2 Stationen | 100 m |
Potenzialtrennung | Ja |
Tasten
Leuchtringtasten | 6x B&R Leuchtringtasten |
Leuchtringtasten | |
Farbe | rot, grün, gelb, weiß |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC |
Leistungsaufnahme | max. 8 Watt |
Spannungsbereich | 18 - 30 VDC |
Stromaufnahme | max. 320mA (bei Nennspannung) |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 frontseitig |
Schutzart nach UL50 |
|
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis +50°C |
Lagerung | -20 bis +60°C |
Transport | -20 bis +60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Transport |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Stahlblech, verzinkt |
Front | |
Trägerrahmen | Aluminium, natur eloxiert |
Dekorfolie | |
Material |
Polyester Autotex Velvet V200 |
Dichtung | umlaufende Flachdichtung |
Abmessungen | |
Breite | 77 mm |
Höhe | 123 mm |
Tiefe | 52,6 mm |
Gewicht | 200 g |
Drehmoment für Anschlüsse | |
M8 | max. 0,4 Nm |
M12 | max. 0,6 Nm |
Materialnummer:
4XP0000.EX-K64Beschreibung:
cHMI 7 Zusatztastatur / X2X Ex
Weiterführende Informationen:
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (4XP0000.EX-K64) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.EX-K64) | EXE / 1 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4XP0000.EX-K64, 4XP0000.EX-K74, 4XP0000.EX-K75 | PDF / 641 KB |