Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
X2X
Typ X2X Slave
Ausführung 4-poliger M12 Stecker
Interne Busversorgung Ja
Reichweite zwischen 2 Stationen 100 m
Potenzialtrennung Ja
Tasten
Leuchtringtasten 6x B&R Leuchtringtasten
Leuchtringtasten
Farbe rot, grün, gelb, weiß
Ausstattung
Not-Halt
Typ Rafix 22FS 1.30.273.511/0300
Kontaktelement 2x Öffner
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC
Leistungsaufnahme max. 8 Watt
Spannungsbereich 18 - 30 VDC
Stromaufnahme max. 320mA (bei Nennspannung)
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
  • IP65 frontseitig
  • IP65 rückseitig
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis +50°C
Lagerung -20 bis +60°C
Transport -20 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb T ≤ 40°C: 5 bis 85%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Lagerung T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Transport T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Stahlblech, verzinkt
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design RAL 9006
Dekorfolie
Material Polyester
Dichtung umlaufende Flachdichtung
Abmessungen
Breite 77 mm
Höhe 175 mm
Tiefe 86 mm
Gewicht 600 g
Materialnummer:
4XP0000.00-K94
Beschreibung:
X2X Tastaturmodul; 6 B&R Leuchtringtasten; 4 farbig (grün, gelb, rot, weiß); Not-Halt Taster; Schutzart IP65; schnelle Befestigung mit Zwei-Schraubensystem; Anschluss über M8/M12 Rundstecker;
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (4XP0000.00-K94) EXE / 389 KB
V3.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K94) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K94) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4XP0000.00-K94 PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
4XP0000.00-K94 EPLAN Makro ZIP / 467 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten 4XP0000.00-K94 ZIP / 1 MB
Einschubstreifenvordruck ZIP / 229 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo