Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
X2X | |
Typ | X2X Slave |
Ausführung | 4-poliger M12 Stecker |
Interne Busversorgung | Ja |
Reichweite zwischen 2 Stationen | 100 m |
Potenzialtrennung | Ja |
Tasten
Leuchtringtasten | 6x B&R Leuchtringtasten |
Leuchtringtasten | |
Farbe | rot, grün, gelb, weiß |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC |
Leistungsaufnahme | max. 8 Watt |
Spannungsbereich | 18 - 30 VDC |
Stromaufnahme | max. 320mA (bei Nennspannung) |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
|
Schutzart nach UL50 | Type 4X indoor use only frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis +50°C |
Lagerung | -20 bis +60°C |
Transport | -20 bis +60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb |
T ≤ 40°C: 5 bis 85%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Transport |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Stahlblech, verzinkt |
Front | |
Trägerrahmen | Aluminium, natur eloxiert |
Design | RAL 9006 |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Dichtung | umlaufende Flachdichtung |
Abmessungen | |
Breite | 77 mm |
Höhe | 123 mm |
Tiefe | 52,6 mm |
Gewicht | 450 g |
Materialnummer:
4XP0000.00-K64Beschreibung:
- X2X Tastatur
- 6 B&R Leuchtringtasten, Mehrfarbig
- schnelle Befestigung mit Ein-Schraubensystem
Weiterführende Informationen:
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4XP0000.00-K64 | PDF / 609 KB |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (4XP0000.00-K64) | EXE / 391 KB | |
V3.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K64) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K64) | EXE / 1 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
4XP0000.00-K64 EPLAN Makro | ZIP / 447 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D und 2D Daten 4XP0000.00-K64 | ZIP / 638 KB | |
Einschubstreifenvordruck | ZIP / 1 MB |