Allgemeines
LEDs | 1x Rund (grün), 1x Error (rot) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
X2X | |
Typ | X2X Slave |
Ausführung | 8-polige Steckerleiste |
Interne Busversorgung | Ja |
Reichweite zwischen 2 Stationen | 100 m |
Potenzialtrennung | Nein |
Tasten
Leuchtringtasten | 6x B&R Leuchtringtasten |
Leuchtringtasten | |
Farbe | rot, grün, weiß, gelb |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25%, galvanisch getrennt |
Einschaltstrom | max. 20 A für < 1 ms |
Leistungsaufnahme | 240 mA |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis +50°C |
Lagerung | -10 bis +60°C |
Transport | -10 bis +60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Transport |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Metall |
Front | |
Trägerrahmen | Aluminium, natur eloxiert |
Design | RAL 9006 |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Dichtung | umlaufende Rundschnurdichtung |
Abmessungen | |
Breite | 212 mm |
Höhe | 50 mm |
Tiefe | 34,6 mm |
Gewicht | 362 g |
Materialnummer:
4XP0000.00-K42Beschreibung:
- X2X Tastatur
- 6 B&R Leuchtringtasten, Mehrfarbig
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB703.81 | Zubehoer 3 pol. Federzugklemme, RM 3,5 |
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1108.8110 | Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (4XP0000.00-K42) | EXE / 390 KB | |
V3.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K42) | EXE / 734 KB | |
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K42) | EXE / 832 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4XP0000.00-K42 | PDF / 345 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Einschubstreifenvordruck 4XP0000.00-K42 | ZIP / 2 MB |