Allgemeines
LEDs 1x Rund (grün), 1x Error (rot)
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
X2X
Typ X2X Slave
Ausführung 8-polige Steckerleiste
Interne Busversorgung Ja
Reichweite zwischen 2 Stationen 100 m
Potenzialtrennung Nein
Tasten
Leuchtringtasten 4 Stk. (quadratisch)
Leuchtringtasten
Farbe rot, grün, gelb
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, galvanisch getrennt
Einschaltstrom max. 20 A für < 1 ms
Leistungsaufnahme 170 mA
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig
IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis +50°C
Lagerung -20 bis +60°C
Transport -20 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Lagerung T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Transport T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Metall
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design Pantone 427 C
Dekorfolie
Material Polyester
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 90 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 37 mm
Gewicht ca. 250 g
Materialnummer:
4XP0000.00-K40
Beschreibung:
  • X2X Tastatur
  • 4 B&R Leuchtringtasten Quadratisch
X2X Tastaturmodul 4 B&R Leuchtringtasten (quadratisch), 3 farbig (rot, grün, gelb), X2X Schnittstelle, 24 VDC Versorgung, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemme 1x 0TB1108.8110 gesondert bestellen!
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB703.81 Zubehoer 3 pol. Federzugklemme, RM 3,5
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1108.8110 Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (4XP0000.00-K40) EXE / 413 KB
V3.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K40) EXE / 1,022 KB
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K40) EXE / 847 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4XP0000.00-K40 PDF / 329 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten 4XP0000.00-K40 ZIP / 389 KB
Einschubstreifenvordruck für 4XP0000.00-K40 ZIP / 64 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo