Allgemeines
LEDs | 1x Rund (grün), 1x Error (rot) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
X2X | |
Typ | X2X Slave |
Ausführung | 8-polige Steckerleiste |
Interne Busversorgung | Ja |
Reichweite zwischen 2 Stationen | 100 m |
Potenzialtrennung | Nein |
Tasten
Folientasten | 16x Folientasten jeweils mit gelber LED |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25%, galvanisch getrennt |
Einschaltstrom | max. 20 A für < 1 ms |
Leistungsaufnahme | 170 mA |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig IP65 frontseitig |
Schutzart nach UL50 | NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis +50°C |
Lagerung | -20 bis +60°C |
Transport | -20 bis +60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Transport |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Metall |
Front | |
Trägerrahmen | Aluminium, natur eloxiert |
Design | Pantone 427 C |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Dichtung | umlaufende Rundschnurdichtung |
Abmessungen | |
Breite | 90 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 36,2 mm |
Gewicht | 200 g |
Materialnummer:
4XP0000.00-K33Beschreibung:
- X2X Tastatur
- 16 Folientasten
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB703.81 | Zubehoer 3 pol. Federzugklemme, RM 3,5 |
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1108.8110 | Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
AS 2.6 HW Upgrade (4XP0000.00-K33) | EXE / 407 KB | |
AS 3.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K33) | EXE / 406 KB | |
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K33) | EXE / 993 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4XP0000.00-K33 | PDF / 456 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D und 2D Daten 4XP0000.00-K33 | ZIP / 1 MB | |
Einschubstreifenvordruck für 4XP0000.00-K33 | ZIP / 73 KB |