Allgemeines
LEDs | 1x Rund (grün), 1x Error (rot) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
X2X | |
Typ | X2X Slave |
Ausführung | 8-polige Steckerleiste |
Interne Busversorgung | Ja |
Reichweite zwischen 2 Stationen | 100 m |
Potenzialtrennung | Nein |
Tasten
Leuchtringtasten | 4x B&R Leuchtringtasten |
Leuchtringtasten | |
Farbe | rot, grün, gelb |
Anzahl | 4 |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25%, galvanisch getrennt |
Einschaltstrom | max. 20 A für < 1 ms |
Leistungsaufnahme | max. 170 mA |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
IP65 frontseitig IP20 rückseitig |
Schutzart nach UL50 | NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis +50°C |
Lagerung | -20 bis +60°C |
Transport | -20 bis +60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Transport |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Metall |
Front | |
Trägerrahmen | Aluminium, natur eloxiert |
Design | RAL 9006 |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Dichtung | umlaufende Rundschnurdichtung |
Abmessungen | |
Breite | 90 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 37 mm |
Gewicht | ca. 250 g |
Materialnummer:
4XP0000.00-K20Beschreibung:
- X2X Tastatur
- 4 B&R Leuchtringtasten
- Frontfolie Weißaluminium
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB703.81 | Zubehoer 3 pol. Federzugklemme, RM 3,5 |
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1108.8110 | Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (4XP0000.00-K20) | EXE / 404 KB | |
V3.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K20) | EXE / 889 KB | |
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K20) | EXE / 700 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4XP0000.00-K20 | PDF / 192 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten 4XP0000.00-K20 | ZIP / 377 KB | |
Einschubstreifenvordruck | ZIP / 1 MB |