Kurzbeschreibung
Zubehör Set bestehend aus: 1x Steckergehäuse 26 pol., 1x Steckverbinder 26 pol., 20x Superseal Kontakt für 0,50 mm² Draht, 10x Superseal Kontakt für 0,75 bis 1,25 mm² Draht, 25x Verschluss für 1,0 mm
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Herstellerinformation
Hersteller TE
Herstellerbezeichnung Steckergehäuse 26 pol.: 3-1437290-8
Steckverbinder 26 pol.: 9-6437287-9
Superseal Kontakt für 0,50 mm² Draht: 3-1447221-4
Superseal Kontakt für 0,75 bis 1,25 mm² Draht: 3-1447221-3
Verschluss für 1,0 mm: 4-1437284-3
Materialnummer:
6PMTBT50.01-00
Beschreibung:
T50 mobile, Stecker für Superseal Anschluss, mit Buchsenkontakten und Blindstopfen
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel T50 mobile Anwenderhandbuch PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo