Allgemeines
LEDs Ethernet (Link, Activity, Speed)
B&R ID-Code 0xF9C9
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.7.1
Automation Runtime ab 4.71
Kühlung Passiv
Power-Taster Nein
Reset-Taster Nein
Summer Ja
Unterstützung
mapp View Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
DNV Temperature: B (0 - 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
EAC in Vorbereitung
Controller
Betriebssystem PPT80-System
Echtzeituhr Nein
Prozessor
Typ Atom E3930
Taktfrequenz 2x 1,3 GHz
L1 Cache
Datencode 24 kByte
Programmcode 32 kByte
L2 Cache 1 MByte für 2 CPU-Kerne
Flash 512 MByte
Mode/Node Schalter Nein
DRAM 1 GByte LP DDR4 RAM
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,1"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung WXGA, 1280 x 800 Bildpunkte
Kontrast typ. 800:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 85°
vertikal Richtung U / Richtung D = typ. 85°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 500 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ Multitouch
Technologie PCT (Projected Capacitive Touch)
Oberfläche Glas, chemisch gehärtet (6H)
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle
Anschluss ETH1 (IF1)
Typ Ethernet
Ausführung RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC (-25 % / +30 %), PELV
Leistungsaufnahme max. 17 W
Sicherung 3 A träge, intern
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung Ethernet (ETH1/IF1) gegen andere Schnittstellen, Spannungsversorgung und Erde
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
Standardeinbaulage senkrecht
Neigung ±25°
Drehung in 90° Schritten (hoch/quer)
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP55 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 60 °C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -20 bis 80 °C
Transport -20 bis 80 °C
Luftfeuchtigkeit Siehe Luftfeuchtediagramm
Mechanische Eigenschaften
Front
Design schwarz
Abmessungen
Breite 279 mm
Höhe 191 mm
Tiefe 42,2 mm
Gewicht 1,7 kg
Materialnummer:
6PPT80.101E-10B
Beschreibung:
Power Panel T80, 10,1", Glasfront, 1x Gigabit-Ethernet. CPU und Speicher: 1,3 GHz dual Core (ATOM E3930), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 10,1", 1280 x 800 (WXGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s, 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Sonstiges
6ACCRPP2.0001-000 Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (6PPT80.101E-10B) EXE / 235 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
Power Panel T80 Anwenderhandbuch PDF / 3 MB
Linux-Images Version (Datum) Download
V4.7 LX Upgrade PPT80 EXE / 213 MB
V4.7 LX Upgrade PPT80 ZIP ZIP / 217 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D STEP Datei 6PPT80.101E-1XX ZIP / 4 MB
3D STEP/DXF Datei 6PPT80.101E-10X ZIP / 7 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
BV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 585 KB
DNV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 332 KB
Lloyds Register PDF / 502 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo