Allgemeines
Controller
| Prozessor | |
| L1 Cache | |
| Datencode | 24 kByte |
| Programmcode | 32 kByte |
| Typ | Atom E3930 |
| Taktfrequenz | 2x 1,3 GHz |
| L2 Cache | 1 MByte für 2 CPU-Kerne |
| Betriebssystem | PPT80-System |
| Echtzeituhr | Nein |
| Flash | 512 MByte |
| Mode/Node Schalter | Nein |
| DRAM | 1 GByte LP DDR4 RAM |
Display
Schnittstellen
| Schnittstelle | |
| Übertragung | |
| Physik | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
| Halbduplex | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Autonegotiation | Ja |
| Auto-MDI/MDIX | Ja |
| Anschluss | ETH1 (IF1) |
| Typ | Ethernet |
| Ausführung | RJ45 geschirmt |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| max. Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
| Schnittstelle IF3 | |
| Typ | USB 2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| Strombelastbarkeit | 0,5 A |
| Schnittstelle IF4 | |
| Typ | USB 2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| Strombelastbarkeit | 0,5 A |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 60 °C |
| Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
| Lagerung | -20 bis 80 °C |
| Transport | -20 bis 80 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Siehe Luftfeuchtediagramm |
Mechanische Eigenschaften
| Front | |
| Design | schwarz |
| Abmessungen | |
| Breite | 279 mm |
| Höhe | 191 mm |
| Tiefe | 42,2 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
Materialnummer:
6PPT80.101E-10ABeschreibung:
Power Panel T80, 10,1", Glasfront (entspiegelt), 1x Gigabit-Ethernet. CPU und Speicher: 1,3 GHz dual Core (ATOM E3930), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 10,1", 1280 x 800 (WXGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, entspiegelte Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s, 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
| 0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
| 0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
| 6ACCRPP2.0001-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
| 5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (6PPT80.101E-10A) | EXE / 553 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (6PPT80.101E-10A) | EXE / 272 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
| Power Panel T80 Anwenderhandbuch | PDF / 3 MB |
| Linux-Images | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.7 LX Upgrade PPT80 | EXE / 278 MB | |
| V4.7 LX Upgrade PPT80 ZIP | ZIP / 281 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPT80 | EXE / 278 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPT80 ZIP | ZIP / 281 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D STEP Datei 6PPT80.101E-1XX | ZIP / 4 MB | |
| 3D STEP/DXF Datei 6PPT80.101E-10X | ZIP / 7 MB |