Allgemeines
LEDs Ethernet (Link, Activity, Speed)
B&R ID-Code 0xF1F9
Kühlung Passiv
Power-Taster Nein
Reset-Taster Nein
Summer Ja
Unterstützung
mapp View Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 - 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
EAC Ja
Controller
Betriebssystem PPT50-System
Echtzeituhr Nein
Prozessor
Typ ARM Cortex-A9, dual core
Taktfrequenz 800 MHz
L1 Cache 64 kByte
L2 Cache 512 kByte
Flash 512 MByte
Mode/Node Schalter Nein
DRAM 1 GByte (64 Bit Anbindung)
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 12,1"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung WXGA, 1280 x 800 Bildpunkte
Kontrast typ. 800:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 80°
vertikal Richtung U = typ. 80° / Richtung D = typ. 65°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ Multitouch
Technologie PCT (Projected Capacitive Touch)
Oberfläche Glas, chemisch gehärtet (6H), entspiegelt
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle
Anschluss ETH1 (IF1)
Typ Ethernet
Ausführung RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC
Leistungsaufnahme typ. 9,3 W
max. Leistungsaufnahme 11,4 W
Sicherung 3 A träge, intern
Spannungsbereich 24 VDC (-25 % / +30 %)
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung Ethernet (ETH1/IF1) gegen andere Schnittstellen, Spannungsversorgung und Erde
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
Standardeinbaulage senkrecht
Neigung ±25°
Drehung in 90° Schritten (hoch/quer)
alle anderen Einbaulagen mit Derating: max. Betriebstemperatur abzüglich 5°C
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 60°C
Lagerung -20 bis 80°C
Transport -20 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit siehe Luftfeuchtediagramm
Mechanische Eigenschaften
Front
Design schwarz
Abmessungen
Breite 324 mm
Höhe 221,5 mm
Tiefe 41,7 mm
Gewicht 2,0 kg
Materialnummer:
6PPT50.121E-10A
Beschreibung:
Power Panel T50, 12,1", Glasfront (entspiegelt), 1x Gigabit-Ethernet. CPU und Speicher: 800 MHz dual Core (ARM Cortex A9), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 12,1", 1280 x 800 (WXGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, entspiegelte Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s, 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Sonstiges
6ACCRPP2.0001-000 Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (6PPT50.121E-10A) EXE / 551 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
Power Panel T50 Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.121E-10A) EXE / 588 KB
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.121E-10A) EXE / 588 KB
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.121E-10A) EXE / 590 KB
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
Linux-Images Version (Datum) Download
V4.3 LX Upgrade PPT50 EXE / 187 MB
V4.3 LX Upgrade PPT50 ZIP ZIP / 191 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DFX/STEP PPT50 12,1" 1xETH Querformat ZIP / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - Power Panel T-Series PDF / 2 MB
BV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 585 KB
DNV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 332 KB
Lloyds Register PDF / 502 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo