Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kühlung Passiv
LEDs Ethernet (Link, Activity, Speed)
B&R ID-Code 0xEB2A
Power-Taster Nein
Reset-Taster Nein
Summer Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV GL Temperature: B (0 - 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
ABS Ja
EAC Ja
Controller
Betriebssystem PPT50-System
Echtzeituhr Nein
Prozessor
Typ ARM Cortex-A9, dual core
Taktfrequenz 800 MHz
L1 Cache 64 kByte
L2 Cache 512 kByte
Flash 512 MByte
Mode/Node Schalter Nein
DRAM 1 GByte (64 Bit Anbindung)
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 7,0"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung WVGA, 800 x 480 Bildpunkte
Kontrast typ. 600:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 70°
vertikal Richtung U / Richtung D = typ. 60°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 500 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ Multitouch
Technologie PCT (Projected Capacitive Touch)
Oberfläche Glas, chemisch gehärtet (6H)
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle
Anschluss ETH1 (IF1)
Typ Ethernet
Ausführung RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC
Leistungsaufnahme typ. 8,5 W / max. 16 W
Sicherung 3 A träge, intern
Spannungsbereich 24 VDC (-15 % / +20 %)
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung Ethernet (ETH1/IF1) gegen andere Schnittstellen, Spannungsversorgung und Erde
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
Standardeinbaulage senkrecht
Neigung ±25°
Drehung in 90° Schritten (hoch/quer)
alle anderen Einbaulagen mit Derating: max. Betriebstemperatur abzüglich 5°C
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 60°C
Lagerung -20 bis 80°C
Transport -20 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit siehe Luftfeuchtediagramm
Mechanische Eigenschaften
Front
Design schwarz
Abmessungen
Breite 197 mm
Höhe 140 mm
Tiefe 42,2 mm
Gewicht 0,9 kg
Materialnummer:
6PPT50.0702-10B
Beschreibung:
Power Panel T50, 7,0", Glasfront, 1x Gigabit-Ethernet. CPU und Speicher: 800 MHz dual Core (ARM Cortex A9), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 7,0", 800 x 480 (WVGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s, 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Sonstiges
6ACCRPP2.0000-000 Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 8x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
USB-Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (6PPT50.0702-10B) EXE / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel T50 Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.0702-10B) EXE / 949 KB
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.0702-10B) EXE / 949 KB
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 134 MB
Linux-Images Version (Datum) Download
V4.3 LX Upgrade PPT50 (V1.4.0) EXE / 164 MB
V4.3 LX Upgrade PPT50 (V1.4.0) ZIP ZIP / 164 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DFX/STEP PPT50 7,0" 1xETH Querformat ZIP / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - Power Panels T30/T50 PDF / 2 MB
DNV GL Type Approval Certificate - Power Panel T50 PDF / 251 KB
E115267 UL CoC Power Panel C30, C50, T50 Series PDF / 230 KB
Lloyds Register PDF / 506 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo