Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kühlung Passiv
LEDs Ethernet
B&R ID-Code 0xE590
Power-Taster Nein
Reset-Taster Nein
Summer Ja
Zulassungen
CE Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
Zone 22, II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc
Frontseite IP65, Rückseite IP20
Ta (siehe Anwenderhandbuch)
TÜV 16 ATEX 7815X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV GL Temperature: B (0 - 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
EAC Ja
Controller
Betriebssystem PPT30-System
Echtzeituhr Nein
Prozessor
Typ ARM Cortex-A8
Taktfrequenz 600 MHz
L1 Cache 64 kByte
L2 Cache 256 kByte
Flash 512 MByte
Mode/Node Schalter Nein
DRAM 256 MByte
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 5,7"
Farben 262.144 (RGB, 6 Bit pro Kanal)
Auflösung VGA, 480 x 640 Bildpunkte
Kontrast typ. 850:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 70°
vertikal Richtung U / Richtung D = typ. 80°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog resistiv
Controller B&R, 12 Bit
Transmissionsgrad 80% ±3%
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle
Anschluss ETH1 (IF1) und ETH2 (IF2)
Typ Ethernet
Ausführung RJ45 geschirmt (integrierter 2-fach Switch)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T / 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,2 A
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC
max. Strom bei Nennspannung 319 mA
max. Leistungsaufnahme 7,66 W
Sicherung 4 A träge, intern
Spannungsbereich 8 bis 32 VDC
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung Ethernet (ETH1/IF1 und ETH2/IF2) gegen andere Schnittstellen, Spannungsversorgung und Erde
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
Standardeinbaulage senkrecht
Neigung ±25°
Drehung in 90° Schritten (hoch/quer)
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Schutzart nach UL50 Front: Type 4X indoor use only
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 60°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit siehe Luftfeuchtediagramm
Mechanische Eigenschaften
Front
Design Anthrazit-pinstripe
Abmessungen
Breite 140 mm
Höhe 172 mm
Tiefe 47,8 mm
Gewicht 0,5 kg
Materialnummer:
6PPT30.057L-20B
Beschreibung:
Power Panel T30, 5,7", Hochformat. CPU und Speicher: 600 MHz (ARM Cortex-A8), 512 MByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 5,7", 480 x 640 (VGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Hochformat, anthrazit-pinstripe. Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (integrierter Switch), 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Sonstiges
6ACCRPP1.0000-000 Montagesatz für Varianten der Power Panel T/C-Series: 6x Halteklammer (orange), 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
USB-Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
Zubehör
9A0013.01 Stift für resistiven Touch Screen
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (6PPT30.057L-20B) EXE / 423 KB
V4.1 HW Upgrade (6PPT30.057L-20B) EXE / 218 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel T30 Anwenderhandbuch PDF / 5 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 134 MB
Linux-Images Version (Datum) Download
V4.2 LX Upgrade PPT30 (V1.3.2) EXE / 174 MB
V4.2 LX Upgrade PPT30 (V1.3.2) ZIP ZIP / 174 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP T30 5,7" Hochformat ZIP / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - Power Panels T30/T50 PDF / 2 MB
DNV GL Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 164 KB
E115267 UL CoC Power Panel C70, T30 Series PDF / 336 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC006 (T30 Panel Series) PDF / 570 KB
Lloyds Register PDF / 506 KB
TÜV 16 ATEX 7815 X PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo