Allgemeines
LEDs Ethernet
B&R ID-Code 0xE589
Kühlung Passiv
Power-Taster Nein
Reset-Taster Nein
Summer Ja
Unterstützung
mapp View Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
Zone 22, II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc
Frontseite IP65, Rückseite IP20
Ta (siehe Anwenderhandbuch)
TÜV 16 ATEX 7815X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 - 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
EAC Ja
Controller
Betriebssystem PPT30-System
Echtzeituhr Nein
Prozessor
Typ ARM Cortex-A8
Taktfrequenz 600 MHz
L1 Cache 64 kByte
L2 Cache 256 kByte
Flash 512 MByte
Mode/Node Schalter Nein
DRAM 256 MByte
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 4,3"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung WQVGA, 480 x 272 Bildpunkte
Kontrast typ. 350:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 70°
vertikal Richtung U = typ. 50° / Richtung D = typ. 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 450 cd/m²
Half Brightness Time 30.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog resistiv
Controller B&R, 12 Bit
Transmissionsgrad 80% ±3%
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle
Anschluss ETH1 (IF1) und ETH2 (IF2)
Typ Ethernet
Ausführung RJ45 geschirmt (integrierter 2-fach Switch)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T / 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,2 A
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC
max. Strom bei Nennspannung 230 mA
max. Leistungsaufnahme 5,5 W
Sicherung 4 A träge, intern
Spannungsbereich 8 bis 32 VDC
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung Ethernet (ETH1/IF1 und ETH2/IF2) gegen andere Schnittstellen, Spannungsversorgung und Erde
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
Standardeinbaulage senkrecht
Neigung ±25°
Drehung in 90° Schritten (hoch/quer)
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Schutzart nach UL50 Front: Type 4X indoor use only
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 60°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit siehe Luftfeuchtediagramm
Mechanische Eigenschaften
Front
Design Aluweiß-pinstripe
Abmessungen
Breite 140 mm
Höhe 96 mm
Tiefe 38,3 mm
Gewicht 0,3 kg
Materialnummer:
6PPT30.043F-20W
Beschreibung:
Power Panel T30, 4,3", Querformat. CPU und Speicher: 600 MHz (ARM Cortex-A8), 512 MByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 4,3", 480 x 272 (WQVGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Querformat, aluweiß-pinstripe. Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (integrierter Switch), 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Sonstiges
6ACCRPP1.0000-000 Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 6x Halteklammer (orange), 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
Zubehör
9A0013.01 Stift für resistiven Touch Screen
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (6PPT30.043F-20W) EXE / 381 KB
V4.1 HW Upgrade (6PPT30.043F-20W) EXE / 240 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
Power Panel T30 Anwenderhandbuch PDF / 5 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
Linux-Images Version (Datum) Download
V4.2 LX Upgrade PPT30 EXE / 193 MB
V4.2 LX Upgrade PPT30 ZIP ZIP / 196 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP T30 4,3" Querformat ZIP / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - Power Panels T30/T50 PDF / 2 MB
BV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 585 KB
DNV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 332 KB
E115267 UL CoC Power Panel C70, T30 Series PDF / 336 KB
EU Konformitätserklärung ATEX Power Panel T30 PDF / 198 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC006 (T30 Panel Series) PDF / 570 KB
Lloyds Register PDF / 502 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TÜV 16 ATEX 7815 X PDF / 1,007 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo